| 特性 | DS-RVP003-RMR-010-1205-1 |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 12 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 0 |
| 宽度 (mm) | 0 |
| 高度 (mm) | 0 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | OCP, OLP, OTP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 输出类型 | 非稳压 |