图 4 显示了一个典型的 AC/DC I 类开关转换器简化框图。开关级会产生电气噪声(红色部分),这种噪声会传导回输入端,并通过隔离变压器耦合电容传导至输出端。噪声滤波路径(蓝色部分)使用 C2、C3、C5 和 C6 将干扰引导至低阻抗地。
输出端的电容耦合噪声通过电容器 C4“短路”回开关,从而闭合环路。C4 放置在隔离屏障两侧,因此其额定隔离耐受电压必须满足要求(典型值为 4 kV),并且必须为 Y 型电容器。C1 是主电源额定 X 电容,C2、C3、C5 和 C6 均为 Y 电容。有关 Y 电容和 X 电容之间的区别,请参阅RECOM《AC/DC 知识手册》,...