2021-1-26
了解为什么灌封是转换器中的一个重要特性。
播客文稿
Jeff: 欢迎收听RECOM电源技术播客,我们将探讨全新主题与产品。我是产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 1kW,无论是工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗级设备所需的电源,RECOM 都能为您提供全面解决方案。
本期节目我们将深入解析灌封工艺,这是我们大多数产品都会经历的关键工序。Peter,能否请您具体阐述什么是灌封?
Peter: 灌封工艺是将固态化合物填充至转换器内部的过程。如果您曾仔细观察过我们的PCB板载的器件,就能在引脚旁看到这种覆盖底面的黑色物质。
Jeff: 那么这种工艺具体有什么作用呢?
Peter: 确实,灌封工艺具有多重优势。它有助于防止空气中的湿气或硫等化学物质及气体对器件内部铜线路产生腐蚀反应。
Jeff: 是的,我想这也能延长产品的使用寿命吧。
Peter: 说得完全正确,Jeff。灌封工艺能显著提升产品的运行寿命和存储时间。这很大程度上归功于灌封材料的密封特性,它为内部器件维持了一个洁净稳定的工作环境。
Jeff: 太好了。那么除了防腐蚀,灌封工艺还有哪些作用呢?
Peter: 是的。灌封工艺还能增强机械稳定性。当转换器经受振动或冲击时,灌封材料可以起到缓冲作用,保护精密器件免遭损坏或连接失效。
Jeff: 那它对其他部件也有保护作用吗?比如PCB引脚?
Peter: 确实如此。如果没有灌封保护,PCB引脚仅依靠焊点连接。而灌封材料能为引脚提供支撑,大幅减轻连接点的机械应力。
Jeff: 明白了。听起来这真是个双赢的方案。
Peter: 没错。而且,其实我还有其他几点想补充。
Jeff: 太好了。请继续,Peter。
Peter: 是的,除了刚才讨论的所有优点之外,灌封还能带来热管理方面的优势。
Jeff: 那么这是如何实现的呢?
Peter: 当灌封材料具备良好导热性时,它能有效引导发热器件的热量向外扩散。这有助于形成更均匀的热分布,从而延长产品整体及其内部器件的使用寿命。
Jeff: 我在我们大部分规格书上都看到UL 94认证标识,这和热保护有关对吗?
Peter: 完全正确。UL 94是阻燃等级标准。我们的产品通常标有V0后缀,这意味着灌封材料不会引燃或持续燃烧。
Jeff: 真是厉害。还有其他我们需要了解的信息吗?
Peter: 是的,最后一项主要优势与隔离电压有关。灌封材料能填满原边和副边之间的空隙,它本身是优异的绝缘体。这意味着在过压情况下几乎不会发生电弧放电,从而形成更可靠的隔离屏障。
Jeff: 太棒了。内容非常详实,Peter。如果各位想进一步了解,欢迎访问我们官网查阅《灌封材料》专题博客。好了,本期 RECOM 电源技术播客就到这里。下期我们将深入探讨另一个 RECOM 主题,敬请收听。一如既往,如需样品或报价,请联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师随时乐意为您解答任何技术问题或需求,您也可以发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com。祝大家工作愉快,请永远记住:RECOM,启动您的产品!