内置电源 – 终于有解决方案了

配备 RECOM RACM1200-V AC/DC 转换器的机械臂
每个开发人员都期待着自己的样机最终可以正常工作的那一刻,所有的关键功能都实现了,软件也能正常运作(诊断功能除外)。在下一次的会议上,他自豪地宣布现阶段所需要的只是EMC认证和一个合适的电源。但由于资源有限,自己设计电源并不是一个好的选择因为可能会错过关键的最终期限。因此团队同意购买第三方产品,开发人员开始寻找电源。虽然市场上不乏此类产品,但是要选择适当的器件通常比想像的复杂得多。

在我们的案例中,产品必须符合标准X、防护等级Y甚至2MOPP,因为电源已被决定用在最近推出的呼吸机上。最重要的是,开发人员还需要考虑MTBF值。想象一下患者连上了呼吸机,而电源突然出现故障…… 这当然要不惜一切代价来避免!因此,开发人员需要知道电源在没有维护的情况下可以安全工作多长时间。这篇关于RECOM的RACM1200-V的文章可以回答其中一些问题。

RECOM认为最安全的选择是唯一的选择,在设计RACM1200-V时就牢记了这一点,电源也必须通过所有必要的认证。

RACM1200-V树立了对紧凑定义的新标准,涵盖极宽的功率范围,无风扇冷却也能可靠地工作。特殊的基板确保有效散热并提供高达1000W的连续输出功率。RACM1200-V带有两个额外的输出因此不像一些应用需要额外电源,并提供12V可调系统风扇输出和5V/1A待机输出。

由于电源电压和输出电压之间有4kVAC隔离电压,因此RACM1200-V几乎可用在需要电源的所有地方,例如充电器、LED照明系统、激光设备、分析仪器、高频器件、机器人、医疗床椅,以及与患者直接接触的医疗设备。RECOM可为设计人员提供符合规格需求的电源。

虽然RACM1200-V通过IEC 60601-1认证,但不能保证要安装它的设备也符合标准。然而使用认证电源是满足标准的前提之一,除了确实能够降低开发成本还可以加快最终产品的认证过程。

RACM1200-V提供符合2MOPP认证的(MOPP=患者保护措施)绝缘和最小漏电流,这意味着它符合医疗设备的患者安全标准。

信号输出和5V输出与电源电压之间的隔离为1.5kVAC。

RACM1200-V系列具有集成EMC滤波器,可以轻松满足EN 55032:2015 Class B对辐射干扰和线路干扰的要求。新型RECOM电源符合所有工业应用、IT产品和医疗设备相关的国际安全标准。

RACM1200-V的输入电压范围为85 VAC至264 VAC,允许高达1000W的连续输出。采用40mm高的金属外壳,封装面积仅102mm x 229mm,可接触冷却。输出功率可达1200W并维持10秒。若要1200W连续输出,电源必须配备风扇同时确保有2.5m/s的空气流动。这就是为什么RACM1200-V也配备了控制辅助输出以进行温度管理。
应用
  系列
1 AC/DC, 1200 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
重点
  • 可提供高达 1000 W 的无风扇功率/1200 W 的升压功率
  • 在欧洲设计和制造
  • 负载达到 15% 时,效率超过 90%
  • 宽工作温度范围: -40 至 +80°C