能量存储:实现可持续能源拼图中缺失的关键一块
增加风能和太阳能发电的比例也增加了发电能力的不确定性。风能和太阳能的能量供应变化难以预测,因此可再生能源产生的电力比化石燃料和核电站产生的电力更加不稳定。典型的太阳能装置在一年内提供的电力通常不到理论上最大可能输出量的 25%,这个比例被称为容量系数,简称CF。对于风机来说,这一比例不到 40%。相比之下,核电站的 CF 超过 90%。此外,可再生能源的能量供应无法大幅增加来满足每分钟的电力需求。
能量存储 则提供了一种平衡供需的方法。当供不应求时,存储系统提供稳定电网所需的额外电力,避免电压不足或停电。当供大于求时,多余的电力用于给储能系统充电,以备将来之需。
能量存储与可再生能源
抽水蓄能水电是目前应用最广泛的储能系统 (ESS) 技术,但基于电池的储能技术由于其可扩展性强的优势,正逐渐成为一种更受欢迎的选择。
图 2:ESS 功能块(来源:SAFT 电池)
图 2 显示了使用电池储存能量的电网规模 ESS 中的主要功能块。
双向电源可将交流电从电网传输至储能系统,反之亦然。来自电网的交流电被转换成直流电提供给电池,为储能系统充电;当储能系统帮助稳定电网时,直流电被转换成交流电并反馈回电网。大多数情况下,ESS 与可再生能源结合使用。在这种情况下,来自风机(交流源)或光伏阵列(直流源)的绿色能源可以根据需要引导至电池阵列或返回电网。安装在商业或住宅建筑上的太阳能电池板也可以向 ESS 供电或向电网供电。
所有这些能量流都需要加以控制、协调和监控。RECOM 可以提供许多低功耗高隔离 DC/DC 转换器(隔离电压高达 20 kVDC),用于
电池管理系统、通信网络以及构建可靠安全的电池储能系统所需的各种电压、电流、温度、火灾和压力传感器。
电动汽车充电
电动汽车是双向电源另一个日益增长的应用领域。随着纯电池电动汽车的市场份额不断增加,每辆车配备的电池容量也在增加。消费者对更大容量电池的充电效率也抱有更高期望。这一需求促使各大厂商将电池工作电压从 400 V 增加到 800 V,尤其是在高性能车辆中开始应用。配备足够电池容量的电动汽车可以充当储能系统 (ESS),从而实现多种用途:车到户 (V2H) 发电、车到网 (V2G) 回馈、车到车 (V2V) 充电或启动另一辆电动汽车。目前
电动汽车充电站 和电动汽车车载充电器 (OBC) 大多是单向系统,但这些新的用例正在推动充电基础设施向双向系统转变。
电动汽车和电动汽车充电站需要双向电源的场景包括:
- 电动汽车向电网或家庭微电网回馈电力。
- 电动汽车充电站根据相对电价通过电网或储能系统为电动汽车供电。
- 电动汽车充电站为现场电池装置充电。
RECOM 的双向电源资源
RECOM 以成熟的平台设计为依托,推出了高可靠性定制电池充电器、调节器和双向
逆变器,可实现额定功率高达 30 kW 的三相交流电源 ,通过多个并联单元还可以实现更高的功率。RECOM 还拥有大量的平台设计库,可通过 RECOM Power Systems 公司调用,该公司专长于快速交付、高功率以及全定制化的解决方案。RPS 公司可以快速交付大功率和
全定制解决方案。这些经过验证的设计通常可以轻松针对其他应用进行改造,而不一定产生大量的开发或认证成本。
结论
智能电网的出现和可再生能源的兴起,导致双向电源 的需求增加,该双向电源能够在能量源、能量消费者和能量存储系统之间传输交流或直流电力。RECOM 参与了智能电网的各个方面,从用于隔离电池管理系统或风机控制器的低功率 DC/DC 逆变器,到用于为智能电表、电动汽车充电器和光伏逆变器供电的低待机功耗AC/DC 模块,再到用于离网、ESS 和其他应用的千瓦级转换器。
准备好开始你的下一个设计了吗?
请立即联系我们。