工业4.0、IoT及智能家居应用的3.5W模块

工业4.0、IoT及智能家居应用的3.5W模块 新闻图片
由于最近发布的RAC05-K/277 5W AC/DC系列获得极大成功,RECOM现在为该系列产品提供更多的输出选择。RAC3.5-K/277版本可在PCB上提供高达3.5W的功率,而RAC05-K/277/W有线版本则是简化了安装过程。

3.5W模块和5W有线型模块丰富了RECOM的AC/DC产品组合,是目前市场上性价比最高的模块。它们可在极端温度(-40°C至+90°C)的严苛环境中可靠工作。这些系列支持峰值功率的需求,且输入电压可高达305VAC。无需外加任何器件,即可符合EMC EN55022 Class B标准,且辐射和传导最小余量可达6dB。这些PCB安装型或有线型模块的输出具有全面保护。并获得了工业、家用以及ITE标准的国际安全认证,可全球通用。该系列的尺寸为1” x 1.25”,为尺寸1“x1”的超小型RAC05-K/277系列增添了生力军,同时还有最近发布的RAC05-K/480,一个可高达528VAC专用于相相间的AC/DC模块。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 AC/DC, 3.5 W, Single Output, THT RAC3.5-K/277 Series
  • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内实现高效率
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C