THT/有线

开关稳压器是效率高达97%的高功率密度紧凑型稳压器。R78系列是替代78xx系列线性稳压器的3引脚THT产品,也是我们最受欢迎的产品之一。由于可以直接替代TO-220稳压器,因此在不需重新设计电路或安装散热器的情况下,传统电源板的效率可以从大约60%提升到90%以上。有线版本是专为提供本地稳压电源和短路保护设计的,无需任何外部组件或电路板。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | R-78HB-0.5/W Series | DC/DC, Wired, Single Output
    0.5 9 - 72, 17 - 72 12, 5 引线 SIP3
    2 RECOM | R-78W-0.5 Series | DC/DC, Wired, Single Output
    0.5 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32 12, 3.3, 5, 9 引线 SIP3

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。