RMR-W014-E55S-CT 即将推出

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface-mount installation
  • Isolation voltage: 2500VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 10.2mm × 6.8mm × 4.7mm
特性 RMR-W014-E55S-CT
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 3.3
主输出电压(V) 5
MAX Iout (mA) 400
隔离电压 (kV) 3.5
安装类型 SMD
封装类型 10.2x6.8x4.7
长度 (mm) 10.2
宽度 (mm) 6.8
高度 (mm) 4.7
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 防潮袋
质保 1 Year
Config 1 Primary CT 1 Secondary CT
拓扑结构 Push-Pull
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 125
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
原边电感量 (µH) 416
Volt µs Rating (V/µs) 11.5
MAX Primary DCR (Ω) 0.14
MAX Secondary DCR (Ω) 0.19
绕组匝数比 1:1:1.3:1.3
Center Tap Yes

文件

标题 类型 日期
RMR-W014.pdf Datasheet
RMR-W014.STEP 2D/3D 2026-9-4
需要高度灵活定制、自定义 PCB 布局、极致性能优化、大批量降本时,优先分立设计。
分立电源是采用控制器、功率开关管、变压器、电感、电容等独立器件搭建转换器。灵活性极高,可逐器件精挑细选,针对散热、功率密度、成本做专项优化。
选用低损耗器件、优化开关频率、采用同步整流技术。
降压、升压、升降压、反激、正激、半桥、全桥。
过流保护、过压 / 欠压保护、过热关断、短路保护。
必备:控制器IC(内置或外置开关管)、电感 / 变压器、整流器件、电容;稳压输出还需增加反馈电路,维持电压稳定。

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人