RP300H-(R) W 系列是高性能 300W 隔离型 DC/DC 转换器产品系列,具备 4:1 宽输入电压范围,最高效率可达 92.5%。该系列专为严苛的轨道交通、工业及自动化场景设计:额定输入 110V 直流的型号提供 3kV 交流加强绝缘,额定输入 24V 直流和 48V 直流型号则为 3kV 直流基本绝缘。
本系列配备完善的保护功能,包含过压保护(OVP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)与短路保护(SCP),且支持自动恢复。其外壳工作温度范围宽广,为 - 40℃~+105℃,可在最高 5000m 海拔环境下工作,还可选配散热片版本,保障在恶劣环境中稳定运行。输出电压可调范围为 - 20%~+10%;遥控开 / 关控制支持正逻辑或负逻辑,并集成电压采样 / 调压功能。该系列满足轨道交通应用相关要求,符合 RoHS 及 REACH 法规。
| 特性 | RP300H-2412SW/N-HC |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 300 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 36 |
| 主输出电压(V) | 9.6 ‐ 13.2 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 25000 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 半砖 |
| 长度 (mm) | 61.5 |
| 宽度 (mm) | 58.4 |
| 高度 (mm) | 30.2 |
| 认证 | EN 55032, EN 55035, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% |
| 控制引脚功能 | 负 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 125 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP300H-RW_datasheet.pdf | Datasheet | |
| RP300H-24_48xxW_HC.STEP | 2D/3D | |
| RP300H_EMIAppnote_PBLayoutGuideline_Rev1.pdf | 2026-10-6 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 300W DC/DC 转换器,提供三档宽输入电压范围 | Official Press Release | 2026-11-9 |