RAC3.5-K/277 系列是多功能 3.5 W AC/DC 电源,用于增强 85 VAC 到 305 VAC 的电源输入条件,拥有超宽工作温度范围(-40 °C 到 +90 °C)。这些模块适用于为自动化、工业 4.0、物联网、家居和智能建筑应用提供电源。通过工业、住宅和 ITE 以及家用标准的国际安全认证,适用于全球应用。这些模块的输出受完全保护,无需任何外部元件即可达到 EMC B 级排放标准,这使得它们成为业内最易于使用的模块化电源解决方案。
| 特性 | RAC3.5-05SK/277 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 3.5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 700 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 31.7 |
| 宽度 (mm) | 26.7 |
| 高度 (mm) | 21.8 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC3.5-K_277.pdf | Datasheet | |
| RAC3.5-K_277.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 工业4.0、IoT及智能家居应用的3.5W模块 | Official Press Release | 2020-10-10 |
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 8-15 Watts DC/DC Converters for Medical and Telecom Markets | Video | |
| Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-6-15 |
| RECOM RAC3.5-K/277 Series | Mouser | Youtube Video | 2019-6-5 |
| RECOM Power RAC3.5-K/277 AC/DC Converters | All About Circuits | Youtube Video | 2019-4-22 |
| RECOM RAC3.5-K/277 Series | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2019-1-10 |
| RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |