RAC10-K/277 系列是一款功率为 10 瓦的多用途 AC/DC 电源,适用于从 80 VAC 到高达 305 VAC 的扩展主电源输入。这些模块可在全球范围内为自动化、工业 4.0、物联网、照明和智能楼宇中的板载应用供电。负载范围大,效率恒定,待机功耗小于 0.3 W。这些模块具有涵盖 100/115/230/277 VAC 或 113-430 VDC 的通用输入电压,单路或双路输出全面受到保护,符合 EMC B 级排放标准的要求,而无需任何外部元器件,是业界最简单易用的模块化电源解决方案之一。
| 特性 | RAC10-12SC/277 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 10 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 305 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 840 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 52.5 |
| 宽度 (mm) | 27.4 |
| 高度 (mm) | 23.5 |
| 认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC10-C_277.pdf | Datasheet | |
| RAC10-SC_277.step | 2D/3D | 2019-7-23 |