面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案

Isolated power supply design with transformer and ICs
RECOM 拥有 50 余年 DC/DC 电源转换解决方案研发经验,依托持续技术创新与质量、可靠性、功率密度的不断优化,奠定行业地位。除成熟的 DC/DC 模块产品线外,RECOM 进一步拓展自主研发电源IC阵容,该类电源IC已应用于多款模块产品。此类IC可确保全温度与负载范围内电气性能稳定一致,支持大批量生产实现规模效益。

RECOM 为设计人员提供完整集成 DC/DC 模块与基于芯片的分立方案双重选择。模块为预组装、预认证成品,可直接投入使用;基于电源IC与同步整流IC的分立方案则在布局、器件摆放与散热设计上更具灵活性,且完全兼容现有 SMT 工艺。随着产量提升,分立方案可实现与传统 SMD 器件相当的成本优势。RECOM 通过结构化产品体系,将两种方案优势融为一体。

该战略核心为 RECOM RVP 系列与 RVS 系列:RVP 系列为非稳压原边变压器驱动电源IC,RVS 系列为副边同步整流IC。二者搭配可实现功率最高达 10W 的隔离式 DC/DC 转换器。IC高度集成,支持从功能隔离到加强绝缘的全等级电气隔离,同时减少外围器件数量,简化设计、降低 BOM 成本与故障风险。

原边电源 IC(RVP 系列)

RVP 系列非稳压 DC/DC 电源IC支持最高 30V 输入电压,提供多种拓扑版本,满足不同系统需求。


针对简化磁性器件设计需求,RVP001、RVP003、RVP005 采用全桥拓扑,无需原边中心抽头绕组,简化绕组结构、降低磁路不对称性;变压器磁芯对称驱动,提升磁性材料利用率。

副边同步整流IC(RVS 系列)

原边 RVP 驱动器可搭配智能同步整流IC RVS002 使用。RVS 系列替代传统二极管整流,大幅降低副边功率损耗:

  • 同步整流技术减小导通损耗、提升效率、降低热应力
  • 减少假负载、补偿电路等外围器件
  • 实现性能稳定、布局友好、高效率的设计方案

匹配式 SMD 变压器(RMR 系列)

为进一步缩短开发周期,RECOM 为芯片方案提供预认证 RMR 系列 SMD 变压器。该系列变压器电气参数与 RVP 驱动IC精准匹配,可搭建满足不同绝缘等级的分立隔离 DC/DC 转换器 —— 从 1500VDC 功能隔离到 8000VDC 加强绝缘。

原边IC + 变压器 + 副边同步整流IC的验证组合,显著缩短原型开发周期、降低设计风险。除标准型号外,可提供最高 24V 的客户定制电压组合,满足大批量应用需求,实现快速上市的专用方案,且不影响成熟供应链。

保护与工作特性

RVP 与 RVS IC集成短路保护、软启动等功能,工作温度范围扩展至 -40℃ 至 +125℃,支持最高 30V 输入电压,适用于对鲁棒性、电气隔离与长期稳定性有高要求的工业、能源、医疗领域。
  系列
1 RECOM | RMR-003 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
2 RECOM | RMR-004 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
3 RECOM | RMR-005 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
4 RECOM | RMR-006 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
5 RECOM | RMR-007 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
6 RECOM | RMR-008 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
7 RECOM | RMR-009 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
8 RECOM | RMR-010 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
9 RECOM | RMR-012 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:4500V AC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
10 RECOM | RMR-013 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
11 RECOM | RMR-015 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
12 RECOM | RMR-016 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
13 RECOM | RMR-018 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:5000V AC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
14 RECOM | RMR-020 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
15 RECOM | RMR-028 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:5000V AC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
16 RECOM | RMR-031 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:5000V AC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
17 RECOM | RMR-039 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
18 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成、方案简洁
  • 内置 0.13Ω NMOS 管
  • 内置 0.25Ω PMOS 管
19 RECOM | RVP003 Series | IC
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成,所需外围元件极少
  • 集成 30V / 0.25Ω N 沟道 MOSFET
  • 集成 30V / 0.60Ω P 沟道 MOSFET
20 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 支持开环 LLC 驱动模式
  • 集成度高,方案简洁
  • 内置 30V/0.25Ω NMOS 管
21 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.1Ω LDMOS 管
  • 1.7A 限流保护
22 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.3Ω LDMOS 功率管
  • 0.8A 限流保护
23 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 输入电压5V~50V 超宽范围
  • 适用于原边反馈反激式变换器
  • 最小采样时间低至0.4μS
  • 重载下工作于边界导通模式
24 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 输入电压4V~80V 超宽范围
  • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至0.4μS
  • 在重载条件下以边界传导模式(BCM)导通
  • 集成132V/0.2Ω LDMOS
25 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
重点 新
  • 适用于原边反馈(PSR)与副边反馈(SSR)反激、升压、降压拓扑
  • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至 0.4μs
  • 兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)
  • 集成 90V/0.1Ω LDMOS
26 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
重点 新
  • 适用于原边反馈(PSR)与副边反馈(SSR)反激、升压、降压拓扑
  • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至 0.4μs
  • 兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)
  • 集成 132V/0.6Ω LDMOS
27 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
重点 新
  • 输入电压范围:4V~100V 宽压
  • 适用于反激、降压、升压等多种拓扑
  • 限流阈值电压:156mV
  • 单电阻可编程振荡器
28 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 桥式整流结构
  • 集成度高,外围电路简单
  • 内置两颗肖特基二极管
  • 内置两颗 N 沟道 LDMOS 晶体管
29 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 可用于 PWM 控制与同步整流
  • 同步整流兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)
  • 限压保护下的恒流补偿功能,实现恒流放电
  • 副边反馈(SSR)重载时可进入 CCM 模式
30 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
重点 新
  • 相对峰值电压检测,确保有效开通性能
  • 可编程智能限压导通,适配同步整流 MOS 管
  • 支持 DCM 与 CCM 工作模式
  • 超快关断延迟:10ns;开通延迟:30ns