为了估算 RECOM AC/DC 转换器的设计寿命,可以利用以下公式。寿命主要取决于内部使用的电解电容器;关键是受到环境温度、纹波电流和在一定限度内施加的工作电压的影响。其他参数也可能影响使用寿命。RECOM 通过在每个数据表中公布各种典型产品的寿命信息确保高透明度。预期寿命本质上是近似值。
| L0 | (标称寿命,在 E-cap 数据表中给出或印在外壳上) |
| Tmax | (最高支持环境温度,在 E-Cap 数据表中给出或印在外壳上) |
| Tapp | (在实际应用中测量的 E-Cap 外壳温度 - 参见测试位置图) |
| Irated | (E-Cap 数据表中给出的额定纹波电流容量)。注:仅在测试频率下有效 |
| Iapp | (在实际应用中测量通过 E-Cap 的纹波电流 - 参见电路图) |
| Vrated | (电容器的额定电压,在 E-Cap 数据表中给出或印在外壳上) |
| Vapp | (电容器两端测量的电压 - 参见电路图) |
| Lx | (E-cap 的计算工作寿命,以小时和年为单位) |