DC/DC 电源使用外部滤波器的时机

RPX 4.0 circuit diagram
在充满电子产品的现代社会很容易将 DC/DC 电源视为理所当然,因为它们无处不在而且一直使用着。然而电源在设计中的集成程度对应用的整体性能和功能都至关重要。本文将讨论 DC/DC 电源滤波器的重要性、要如何使用以及何时使用它们。

过滤电源信号很重要

DC/DC 电源设计可以采用多种形式,有直接集成到 PCB 的定制分立设计,也有需要简单设计的即插即用的简单模块。在理想的电源设计中,输出电压的频率或幅度没有变化,输出电压噪声为零。但是要实现这种近乎「完美」的供电需要大量的滤波和稳定电压的硬件,而这些硬件的尺寸和成本都令人望之却步。然而,无论采取何种方法,在电源输入和输出端加上滤波有助于确保您的整个设备在任何工作条件下运作。

所有 DC/DC 电源模块都有简单的集成滤波器,能够对抗一些常见的信号差异并确保模块执行基本功能,但有时电源设计人员自己有增加外部滤波电路的需求。能够让用户采用自己的外部滤波设计为用户提供了决定所需的过滤严格度或灵活度的弹性,这会很大程度影响产品的尺寸、价格和整体设计。例如,一些应用对传导 EMI 非常敏感,在大量使用机电设备的工业环境中这种传导 EMI经常过多。因此,想要在嘈杂的 EMI 环境中使用此类敏感元件的设计人员需要使用大量的电源输入滤波,以确保设备即使出现电源受到干扰也能可靠运行。另一方面,在其他输入稳定且噪声低的应用中,电源模块本身包含的集成输入和输出滤波器就绰绰有余,可以节省成本和电路板空间。

模块化解决方案

RECOM 已将 RPX 电源系列新增至产品目录中,这些高效、小尺寸的 DC/DC 电源模块可为设计人员提供高功率转换效率。RPX 系列有多种配置和额定输出电流,而这个系列的真正价值在于杰出的热效率。RPX 系列使用铜引线框代替传统的内部 PCB以在不影响热性能的情况下实现极小的占位面积。例如,RPX-4.0 具有出色的规格,输入3.8 至 36V、可调输出1 至 7V、紧凑的 5mm x 5.5mm 占位面积以及仅 4.1mm 的高度。不但能以如此小的尺寸提供 4A 的输出电流,复杂的内部热管理也让它在许多情况下不需要强制空气冷却。高输出电流允许高峰值负载的应用获得足够的峰值功率(例如 5G 调制解调器、机电执行器或无人机),而不会有输出电压暂时超出范围的问题。

RPX 电源先进的 3DPP® 封装和组装技术(引线框倒装芯片)是它们如此高效的原因。通过消除内部 PCB提升了热传导,同时在集成电感器的设计中大幅减少 EMI 回路距离从而降低了模块的整体 EMI。

客户只需添加两个外部电容和两个输出电压设置电阻就能建立一个极简的RPX 直流电源。针对要求更高的应用,在 RPX-4.0 的输入端添加额外的滤波电容和电感即可降低辐射和传导 EMI 至 class B 等级。在输出端安装一个简单的 LC 滤波器就可进一步降低纹波和电源信号噪声来为总线电压敏感的关键器件供电,如微控制器和物联网无线应用。RPX 评估板 (RPX-4.0-EVM-1) 可让电源设计人员轻松优化各种电阻/电容和控制/传感器等配置,满足各种应用的需求。
  系列
1 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 4 A
  • 输出电压可编程,范围:1 V 至 7 V
  • 具有超高的功率密度:5.0 x 5.5 mm,QFN 封装
2 DC/DC, 20.0 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
重点
  • RPX-4.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能