IEC 62368-1 是针对音频、视频、信息和通信技术设备(包括工业电源)的安全标准。与之前基于事故的标准不同,EN/IEC 62368-1 采用基于危害的方法,通过根据能量源造成危害的可能性进行分类,规定针对这些能量源的防护措施,并为这些防护措施的应用和要求提供指导,以识别和减轻电击、火灾和热损伤等潜在风险。对于工业电源,该标准通过规定绝缘、过流保护、温度控制和机械稳定性等要求,确保对这些危害的充分防护。IEC 62368-1 取代了 EN 60950-1(信息技术设备)和EN 60065(音频、视频和类似电子设备)等旧标准。该标准涵盖了旧标准覆盖的所有产品,并增加了其他产品。