RMOD 系列新增具有宽输入和超宽输入范围的 600W 电源

RECOM RMOD600-EW
深受市场欢迎的RECOM“即插即用”RMOD 系列一体化盒式 DC/DC电源专为新能源车载应用而设计,现共有两款 600W 型号:RMOD600W,输入范围为 33.6V 至 96V(125V/5 分钟),输出为 24V;以及 RMOD600EW,具有 33.6V 至 125V 的超宽连续输入范围,输出为 13V。两个型号均可在低至 24V 的电压下运行长达 5 分钟。

与 RMOD 系列其他型号一样,新产品具有 IP69K防尘防水等级,产品通过了 EN 60068 认证对温度循环、冲击、湿热循环、振动、机械冲击和盐雾的要求。除了完善的电气保护功能外,这些认证也使得 RMOD600W 系列非常适合安装在铁路和工业搬运等新能源特种车辆车载应用中未受保护的任何区域。产品的隔离电压为 2.5kVDC,已获得 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 认证。

包括密封连接器件和安装法兰在内的RMOD600 系列金属外壳尺寸仅为 203 x 115 x 71 mm,采用基板冷却方式,无降额时,产品可在高达 85°C 环境温度下工作。
应用
  系列
1 DC/DC, 600 W, Single Output, Connector RMOD600-EW Series
重点
  • 车载 DC/DC 转换器
  • 电动汽车和工程车辆
  • 超宽输入电压范围:48 V/80 V/96 V
  • 即插即用,随时可用
2 DC/DC, 600 W, Single Output, Connector RMOD600-W Series
重点
  • 车载 DC/DC 转换器
  • 电动汽车和工程车辆
  • 输入电压范围极宽,支持 48 V / 80 V
  • 即插即用,随时可用