90W RACM90-K系列AC/DC转换器

RECOM RACM90-K 系列
大受欢迎的高性价比 RACM 2”x4” AC/DC 系列现已推出90W 版本,具有 85-264Vac 的宽输入范围,提供单路为 12V、15V、24V、36V 和 48VDC的稳压输出。该系列获得的安全认证包括符合 IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1的B或BF应用的2xMOPP医疗认证,同时通过了IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60335-1以及针对工业、测试和测量、IT和一般家用的加强隔离IEC/EN 61558-1认证,工作海拔为4000m。

这些模块被归类为限功率电源 (LPS),适合安装在3级浪涌和过压类别OVC III的环境中,同时轻松满足EN 55032/35 Class B的EMC辐射限制。模块的效率通常高达90%,具体取决于型号,低负载时也能保持高效率以符合ErP的要求,空载损耗在230Vac时低于200mW。

降额时工作温度范围为-40°C至+90°C,提供2”x4”开放框架式版本或可选金属外壳。

RACM90-K 系列是市场上应用最广泛的产品之一,具备较宽的电气/环境操作范围并符合各类安全标准,并且价格极具竞争力。
应用
  系列
1 AC/DC, 90 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
重点
  • 宽输入电压范围:85-264 VAC
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • OVC III 和 LPS 等级
  • 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准