RAC03 系列 AC/DC 现可提供表面贴装版本

RAC03-K/SMT series with listed USPs
我们广受欢迎且具有高性价比优势的 RAC03-K 系列微小型 AC/DC 转换器现提供 SMT 封装版本。RAC03-K/SMT 系列产品采用通用 85 - 265 VAC 输入电压(或者 120 - 370 VDC),并提供 3.3、5、12、15、18 或 24 VDC 稳压输出,额定功率为 3 W,连续工作环境温度最高可达 60°C(3.3 和 4 V 输出时为 50°C)。

封装产品的高度为 19 mm,占位面积约 1 平方英寸(或 27.7 x 27.83 mm,包括“鸥翼式”SMT 端接),可使用标准 JEDEC 回流焊接曲线进行焊接。

该产品系列的加强型隔离电压符合 IEC/EN/UL62368-1、EN60335-1 和 IEC61558-1 通用安全标准,从而被归类为“有限电源”、符合 II 类绝缘要求,以及高达6000m工作海拔的OVC II 标准(IEC 60335-1)。浮动负载下无需任何外部器件即可满足传导 EMI ‘Class B’ 标准,空载功耗通常为 100 mW,符合最佳环境和生态设计认证。

RAC03-K/SMT 系列采用先进的电路和封装设计,可实现高效运行,根据 MIL-HDBK-217 (GB) 标准,在 25°C 环境温度下的平均故障间隔时间 (MTBF) 接近 200 万小时。同时,产品即使在出现故障的情况下仍然坚固耐用,具有过流和短路保护功能。

该产品应用广泛,可以为物联网节点、家庭/工业自动化、传感器、家用和监控设备提供电源,还可以作为大型产品中的辅助电源。
应用
  系列
1 AC/DC, 3 W, Single Output, SMD RAC03-K/SMT Series
重点
  • JEDEC 可回流焊结构
  • 满载线路额定电压为 85 至 265 Vac
  • 额定工作温度范围为 -40 至 +80°C
  • 工作海拔高度为 6000 米