高效率的开放框架式AC/DC转换器

高效率的开放框架式AC/DC转换器 新闻图片
2020年6月3日于格蒙登 – RECOM宣布推出RACM60-K系列60W AC/DC电源。

RECOM为开放框架式AC/DC电源推出新的RACM60-K系列。2” x 3”尺寸的薄型设计让转换器在整个负载范围内的效率高达90%,无需强制冷却即可在-40°C至+55°C温度范围内全功率运行,降额或强制冷却时的工作温度可高达+85°C。AC输入电压范围为通用80-264V,输出电压为5V、12V、15V、24V、36V和48V。

这些模块的应用十分广泛,具有EN 62368-1、IEC 61558-1/-2-16和IEC/EN 60335-1认证,适用于ITE/视听、工业和家用领域,工作高度可达海拔5000米。医疗安全和EMC认证符合ANSI/AAMI/IEC/CSA 60601-1的2xMOPP要求,隔离电压为4kVAC/分钟,适合工作海拔高达4000米的B型和BF型应用。具有接地输出的等级I PELV或等级II在安装上也符合EMC Class B标准。

RACM60-K系列提供全面保护功能,包括短路保护、输入过压保护、过流和温度保护,针对医疗应用也提供线路和中性熔断功能。AC输入电压230V时空载功耗100mW。

转换器提供各种安装选项:用于有线安装的Molex连接器、用于PCB安装的波峰焊接引脚(带有内置支架),以及与传统设计兼容的2” x 4”封装(可提供保护外壳)。

RECOM创新经理Steve Roberts表示:“在空间受限且只能对流冷却的应用中,这些产品所具有的高效率(低至10%负载)优势可以完全地发挥出来。”
应用
  系列
1 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
重点
  • 输入电压范围:80-264 VAC或 80-305 VAC
  • 工作温度范围:-40 至 +85°C(需降额)
  • 过电压类别 OVC III
  • 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准