提供高达 20 A 电流的新型 RPL 与 RPH 系列降压转换器

列出独特卖点(USPs)的 RECOM RPH-3.0 和 PRL-10 系列
我们凭借尖端电路设计和封装技术方面的专业知识,突破功率密度与性价比界限,推出了 RPH 及 RPL 系列新产品,额定电流范围为 1 A - 20 A。

RPL-1.0 系列的输入电压范围为 3 - 22 V,输出电压为 0.6 - 12 V,输出电流为 1 A,紧凑型 LGA-M 封装尺寸为 3 × 3 mm ,高度仅为 2 mm。根据输入/输出电压组合的不同,该模块满载时的工作温度可达 80 ℃ 以上,降额时温度高达 125 ℃。5 V 输入电压和 3.3 V 输出电压时的典型效率为 84%。

RPH-3.0 系列采用 QFN 封装,尺寸为 10 × 12 mm,高度为 4 mm,可在 3 A 电流下提供 1 - 15 V 的可调输出电压。输入电压范围为 4.5 - 55 V,效率高达 91%。例如,在 12 V 输入电压和 3.3 V 输出电压条件下,可在超过 80 ℃ 的温度下提供全输出电流。

RPL-10 系列功能齐全, 额定输出为 10 A。采用 LGA-M 封装,尺寸仅为 7 × 7 mm,高度为 4.4 mm,输入电压范围为 4 - 16 V,可编程输出电压为 0.6 - 5.5 V。模块效率高达 94%,根据输入/输出电压组合的不同,满载时的工作温度高达 90 ℃。工作频率范围为 600 kHz - 800 kHz,脉冲跳跃模式可在轻负载时保持效率,并且可选择恒定导通时间控制以实现快速瞬态响应。

RPL-20 系列额定电流为 20 A,采用与 RPL-10 相同的 7 × 7 × 4.4 mm LGA-M 封装尺寸,并将功率密度提升到全新水平。输出电压可编程范围为 0.6 - 5.5V,输入电压范围为 4 - 16 V。效率高达 94%,可在高达 90 ℃ 的环境温度下满载运行。工作频率可在 600 kHz - 1 MHz 之间设置,并可选择脉冲跳跃模式和强制连续导通模式。

所有新产品均采用集成磁性器件,包括电源良好信号、远程开/关以及针对过热、输入欠压、输出过载和短路的全面保护功能。

这些超紧凑型模块主要应用在消费、工业、电信、医疗领域或任何注重效率和功率密度的产品中。
应用
  系列
1 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPH-3.0 Series
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 55 V
  • 可编程 1 - 15 V 输出电压
  • 最大输出电流为 3 A
2 DC/DC, 15 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
重点
  • RPH-3.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估
3 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
重点
  • 宽输入电压范围(3 V - 22 V)
  • 薄型设计 2 mm
  • 小型封装 3 x 3 mm
  • 可调节输出范围 0.6 V 至 12 V
4 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
重点
  • RPL-1.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估
5 DC/DC, 50 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
重点
  • 高功率密度(7 x 7 x 4.4 mm 的尺寸可处理 10 A 的电流)
  • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • 高效率 94%
  • 4-16 VDC 宽输入电压范围
6 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
重点
  • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
7 DC/DC, 100 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
重点
  • 高功率密度 (7 x 7 x 4.4 mm)
  • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • 高效率 94%
  • 4-16 VDC 宽输入电压范围
8 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
重点
  • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能