AC/DC DIN导轨电源现已上市

RECOM REDIN120-24、REDIN240-24 和 REDIN480-24
除现有DIN导轨 DC/DC 转换器之外,RECOM目前又向市场推出了 REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源,输入电压范围为 90 V 至 264 V,额定功率分别为 120 W、240 W 和 480 W。这些产品采用创新型 RECOM 设计技术,效率高达 93.5%。该系列产品采用标准DIN导轨外形,120 W、240 W 和 480 W 系列的宽度分别为 30 mm、40 mm 和 56 mm;深度均为 123.4 mm,高度均为 123.6 mm。REDIIN 240 W 和 480 W 系列分别配备 24 V 和 48 VDC 的单路输出电压,120 W 系列还可提供 12 VDC 输出电压。输出电压可从前面板进行调节。

产品采用对流冷却,工作温度范围为 -30°C 至 +70°C, +50°C 开始需要降额,支持在环境温度低至 -40°C 下的冷启动。REDIIN 系列产品具备过压、短路和过流保护功能,以及恒流模式,以确保在高电容负载下的安全启动。

产品通过 IEC/EN/UL/CSA62368-1 和 IEC/EN/UL/CSA61010-1 安全认证,同时还满足 EN55032/35 和 EN61204-3 EMC 标准,其中包括适用于重工业环境的 EN61000-6-4 Class B标准。

REDIIN 系列应用领域包括测量和测试设备、工业控制和自动化、发电和配电以及数据和电信系统的电源解决方案。
应用
  系列
1 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN120 Series
重点
  • 通用输入电压范围 90-264 VAC
  • 内置恒流电路
  • 提供 12 V,24 V 和 48 V 三种输出电压
  • 输出电压可调节范围为 ±10%
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN240 Series
重点
  • 通用输入电压范围 90-264 VAC
  • 内置恒流电路
  • 提供 24 V 和 48 V 两种输出电压
  • 输出电压可调节范围为 ±10%
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN480 Series
重点
  • 通用输入电压范围 90-264 VAC
  • 内置恒流电路
  • 在 115 VAC 和 230 VAC 电压下,功率因数分别 >0.96 和 >0.93
  • 提供 24-28 V 和 48-55 V 两种可调节电压