符合OVC III和PD3的5W AC/DC转换器

RECOM RAC05-K/PD3/H 系列
RECOM 最新推出用于恶劣环境中的板载 5W AC/DC转换器。

RECOM新推出的RAC05-K/PD3/H是Class II板载5W AC/DC转换器系列。模块适用于“固定安装” ,根据过电压类别III ,将会面临较高水平的瞬变以及环境污染。

转换器提供5V、12V或15V 单路输出和增强的电气间隙以满足高达5000m 工作海拔的OVC III标准。标称输入电压为100VAC至277VAC,但模块可承受480VAC且不会造成持续损坏。该系列可在“3级污染” 的环境中工作,这里污染物如果凝结很可能发生导电。

RAC05-K/PD3-H系列在内部发生异常的情况下具有全面的短路保护和过压保护功能,无需外部组件即可符合EN 55032 Class B EMI辐射水平(浮动输出)。空载功耗小于0.5W,符合生态设计指令。模块采用2” x 1” x 1” 的封装尺寸,自然通风时工作温度为70°C,降额40%可高至85°C(12V模块)。转换器还获得了IEC/EN 62368-1和UL 61010-1等认证。

RECOM AC/DC产品经理Michael Schrutka表示: “我们的新型5W AC/DC转换器的真正价值在于符合过电压类别III标准,特别是在恶劣环境中能提供更高水平的空气污染防护,以及消除或显著减少了对外部抑制器件的需求。这些模块可以应用在智能电网、可再生能源、智能计量、物联网系统,以及监控食品饮料生产工艺的设备中。”
  系列
1 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/PD3/H Series
  • OVC III 和 PD3 等级
  • 连续最大耐受电压 528 VAC
  • UL 认证输入电压范围 90-318 VAC
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C