40W铁路应用板载DC/DC转换器

RECOM RPA40-FR 系列
我们全新的坚固耐用板载 DC/DC 转换器RPA40-FR 系列采用 2“ x 1” x 0.4” (50.8 x 25.4 x 10.2mm) 通孔封装,输入范围为 36 – 160VDC(200V/1秒)。标称输入电压为72V、96V 和 110V 包含公差、骤降和浪涌;输出选项有5V、5.1V、12V、15V、24V、+/-12V 或 +/-15V,单路输出最小可调范围为+/-10%(15V 和 24V 型号可调至+20/-10%)。

该系列的最高效率为 90%,因此在自然对流冷却的条件下,也能在较高的工作温度下满载输出,而借助先进的热设计,在负载降额或强制冷却时,模块的工作温度可高达 105°C。

模块无最小负载要求,提供全面的保护功能,包括过温、输入欠压、输出过流和短路保护,并配有一个控制引脚。

这些产品通过了 UL/EN/IEC 62368-1、EN 45545-2 和 EN 50155 安全认证,具有 3kVAC/1 分钟的加强型隔离。无需外部组件即可满足EN 55032 A 类EMC 标准,而通过添加简单的滤波器即可符合 B 类规范。根据 MIL-HDBK 217-F (GB/25°C) 的测试,MTBF 为 1.25MHrs,坚固且保守的设计和封装使 RPA40-FR 系列不但非常适合恶劣的铁路环境,也很适合可能会有高温和浪涌电压的一般工业应用。
应用
  系列
1 DC/DC, 40 W, THT RPA40-FR Series
重点
  • 36-160 VDC 宽输入电压范围
  • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
  • 典型效率最高可达 90%
  • 六面连续屏蔽