高性价比2W和3W AC/DC转换器

RAC02E-K/277和RAC03E-K/277
RECOM最新推出了具有高性价比、高规格的板载AC/DC转换器。

RECOM宣布推出功率为2W的RAC02E-K/277系列和 3W的RAC03E-K/277系列板载AC/DC转换器。转换器的标称输入电压范围为100VAC至277VAC,适用于全球范围内的各种应用,并提供3.3V、5V、12V、15V和24V稳压输出。在无降额情况下,工作温度可达到80°C(RAC02E-K/277)或75°C(RAC03E-K/277)。隔离电压为4kVAC,通过了工业、智能家居(RAC03E-K/277)和ITE标准的安全认证,并轻松符合EN55032 Class B的EMC要求。这些模块最大空载功耗为75mW,满足ErP要求,并且凭借其出色的轻载效率,可在低于0.5W功率输入时提供显著的的待机模式功率。

RAC02E-K/277系列的封装尺寸为33.7 x 22.2mm,RAC03E-K/277则为37mm x 24mm,皆采用极薄设计,高度仅15.4mm,终端采用行业标准的通孔和引脚。

RECOM AC/DC产品经理Michael Schrutka表示: “这些小巧的AC/DC具有很宽的AC输入和温度范围,用途非常广泛。它们具有完善的安全认证,加上高性价比优势使其成为自动化控制、工业4.0、IoT以及家庭自动化等应用的理想选择。”
应用
  系列
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
重点
  • 输入电压范围为 85 至 305 VAC
  • 4 kVAC 的隔离强度
  • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
  • 满载输出功率可在高达 80°C 的环境中工作
2 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
重点
  • 85 至 305 Vac 输入/过电压类别 III (OVC III)
  • 满载输出功率可在高达 75°C 的环境中工作
  • 15.4mm 的薄型设计
  • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C