15W AC/DC 电源模块提供无与伦比的超宽输入范围

列出独特卖点(USPs)的 RAC15-K/WI 系列
RECOM 多功能、高性价比、超宽输入范围 的AC/DC 在性能方面毫不逊色。

RECOM 再次突破了 AC/DC 性能的极限,推出了一款微型封装的15W 电源模块 ,拥有 18-264VAC 或 18-375VDC 的超宽输入范围。RAC15-K/WI 安装在电路板上,占位面积仅为 1.5” x 2”(52.5 mm x 40 mm),采用行业标准引脚或可选飞线,可提供 5V 至 54VDC 稳压输出。超高的效率使其在高于 48VAC 输入和高达 60°C 环境温度(取决于输出电压变量)时能实现 15W 的全功率输出。在 18VAC 和 48VAC 之间,以及在对流冷却高达 85°C 的高温环境下,仍可提供有用的功率水平。

不过,RAC15-K/WI 的超宽输入范围并没有影响其性能;II 类器件符合 UL/IEC/EN/CAN-CSA 62368-1 针对音频/视频和 IT 设备以及 IEC/EN 60335-1 针对家用电器的加强型隔离标准的要求。产品符合EMC “‘Class B ”标准以及待机和空载损耗的生态设计要求。输出被归类为 “有限电源”,具有全面的短路和过压保护功能,而交流输入符合OVC III,工作海拔可达 3000m。

这些高度通用的 AC/DC 适合于输入变化很大的应用,或者适合于使用一个模块就能覆盖几个标称输入的应用。RECOM 的 AC/DC 产品经理 Michael Schrutka(理学硕士)评论道。“与我们机械上相同的 RAC15-K/480 一起,现在只需两个额定功率为 15W 的 RECOM 模块就能覆盖 18VAC 至 480VAC 的标称输入。”
应用
  系列
1 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
重点
  • 超宽输入电压:交流 18-264V 或直流 18-375V
  • 紧凑型尺寸 1.5"x 2";标准引脚 [P12]
  • 印刷电路板安装或飞线连接
  • 过电压类别 III(海拔 3000m)或过电压类别 II(海拔 5000m)