铁路应用的12:1输入四分之一砖DC/DC转换器

RECOM RP40Q-RUW 和 RP60Q-RUW 系列
RECOM最新的铁路产品是40W和60W DC/DC转换器系列,采用四分之一砖封装,输入电压比为12:1,电压范围为14-160VDC,是铁路车辆应用和高压电池系统通用的解决方案。

RECOM最新推出具有超宽12:1输入电压范围的40W和60W模块,涵盖额定输入24VDC至110VDC范围内所有的输入电压(同时也涵盖了EN50155对输入电压的瞬变的要求)。这些四分之一砖DC/DC转换器专为铁路车辆和高压电池应用而设计,该系列不仅提供了基本隔离,同时具有5V、12V、15V、24V或48VDC输出,以及电压远端补偿和微调引脚。它们在整个输入电压范围内能保持高效,工作温度范围为-40°C至+85°C(RP60Q-RUW为+68°C),满载时无需强制风冷。若搭配散热器,这些转换器可以分别在环境温度+90°C和+77°C时输出满载。转换器的外壳配有嵌入式螺纹安装结构,可确保在高冲击和振动的环境中提供良好的固定。转换器通过CE、EN50155和EN45545-2认证,并享有三年质量保证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40 W, Single Output
重点
  • 12:1 超宽输入电压范围
  • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
  • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需冷却或降额
2 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60 W, Single Output
重点
  • 12:1 超宽输入电压范围
  • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
  • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
  • -40°C 至 +68°C 温度范围,无需冷却或降额