AC/DC und DC/DC Wandler, Schaltregler, LED Treiber

RECOM ist ein Hersteller von Stromversorgungen mit über 30.000 kompakten Strom- und Spannungswandlern für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RECOM ist auf AC/DC-Wandler und DC/DC-Wandler, Schaltregler und LED-Treiber spezialisiert und bietet einen weltweiten Kundendienst an.

Buy Now! RACPPRO1 DIN-Rail-Serie

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

News

Neueste Produkt- und Unternehmensnachrichten von RECOM
Bild von der ElectroTec Pioneer Peisverleihung
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RECOMs RACPRO1-Serie gewinnt den ElectroTec Pioneer Award

16.04.2025
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass RECOMs RACPRO1-Serie mit dem ElectroTec Pioneer Award in der Kategorie Automation ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis werden...
Mehr >
RACPRO1 DIN-Rail Serie mit Red Dot Label
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RECOM gewinnt Red Dot Award: Product Design 2025 mit der innovativen AC/DC DIN-Schienen-Serie RACPRO1

09.04.2025
RECOM wurde für ihre wegweisende AC/DC DIN-Schienen-Netzteile RACPRO1 mit dem renommierten Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet – eine der höchstmöglichen...
Mehr >
RPA20-FR-Serie mit aufgelisteten USPs
Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Railway / Transportation

20W Miniatur DC/DC-Wandler ist für Bahnanwendungen optimiert

05.03.2025
Der PCB 4:1 DC/DC-Eingangsbereich ist für raue, aber kostenbewusste Bahnanwendungen entwickelt.
Mehr >

Ressourcen-Bibliothek

Erkunden Sie unsere neue Filterseite, auf der Sie durch eine umfangreiche Sammlung von Material navigieren können.

Blog

Unsere Experten teilen ihr technologisches Wissen auf dem Gebiet der Stromversorgung.
Industrielle Leistungsfaktorkorrekturkomponenten mit Kupferspulen und elektrischen Strömen
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Weshalb die Leistungsfaktorkorrektur für die Industrie wichtig ist

11.04.2025
Die Leistungsfaktorkorrektur (PFC), verbessert die Effizienz erheblich, indem sie die Energieverluste und die Belastung der Infrastruktur in AC-Systemen reduziert. Dieser...
Mehr >
Nahaufnahme einer Leiterplatte mit einem hellen, leuchtenden Licht, das den Kamineffekt verdeutlicht
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Industrial & Automation / Infrastructure

Effizienz der Stromversorgung und warum sie wichtig ist

28.03.2025
Die Effizienz der Stromversorgung ist entscheidend für Leistung und Kosteneffektivität, da sie den Energieverbrauch, die Betriebszuverlässigkeit und langfristige Einsparungen...
Mehr >
RACPRO1 DIN-Schienen Netzteile von RECOM
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Warum Schutz vor Überspannung, Überstrom und Kurzschluss in der Stromversorgung wichtig ist

14.03.2025
Zuverlässige industrielle Stromversorgungen sind nicht nur entscheidend für die Bereitstellung von Energie, sondern auch für den Schutz sowohl der Stromversorgung selbst als...
Mehr >

Newsletter

Registrieren Sie sich, um exklusive Informationen von RECOM direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten!

Globaler Vertrieb

Online bestellen — schnelle Lieferung und weltweite Produktverfügbarkeit
Elektronische Komponente auf der in blauer Schrift das Wort Fake steht

Fälschungen vs. Originale

So vermeiden Sie finanzielle und rechtliche Katastrophen durch korrekte Beschaffung Ihrer Komponenten.