スリムな RACPRO1-S120 は、高信頼性を実現した単相 AC 入力 120W DIN レールマウント電源装置で、寸法は 100×112mm(幅僅か 28mm)と極めてコンパクトで、出力電圧は 12V、24V または 48V から選択可能です。過酷な産業用自動化現場における高要求用途向けに特別に設計され、逆電圧耐性を強化することで、減速中のモーターやインダクタなどの逆負荷に対しても安全に運転できます。自然冷却のみで、周囲温度 -40°C~+60°C の全範囲で 120W の電力を安定供給します。45°C 環境下では最大 144W の拡張補償電力を、5 秒間は最大 150% のブースト電力を提供するため、高インダクタンス負荷や高キャパシタンス負荷の駆動に最適です。25° プッシュインコネクタを採用した革新的な近代的デザインにより、工具不要で簡便に取り付け・交換が可能です。本製品は、国際安全基準 IEC/EN/UL 61010-1 及び IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 の認証を取得しています。電磁放射・伝導ノイズは、産業用厳格基準 EN 61000-6-4 B クラス(放射ノイズ)及び EN 61000-6-2(イミュニティ)に準拠しています。
| Part Number | Power (W) | Isolation | Vin (V) | Main Vout (V) | Iout 1 (mA) | Package Style | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S120/12
Focus
New
| 120 | Isolated | 85 - 277 | 12 to 15 | 8000 | DIN-Rail (IP20) |
|
| |||||
| 2 |
|
RACPRO1-S120/24
Focus
New
| 120 | Isolated | 85 - 277 | 24 to 29 | 5000 | DIN-Rail (IP20) |
|
| |||||
| 3 |
|
RACPRO1-S120/48
Focus
New
| 120 | Isolated | 85 - 277 | 48 to 56 | 2500 | DIN-Rail (IP20) |
|
|
| Attributes | RACPRO1-S120 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| Power (W) | 120 |
| Isolation | Isolated |
| Vin (V) | 85 - 277 |
| Nr. of Outputs | Single |
| Isolation (kV) | 4 |
| Mounting Type | DIN-Rail |
| Package Style | DIN-Rail (IP20) |
| Length (mm) | 100 |
| Width (mm) | 28 |
| Height (mm) | 112 |
| Certifications | CB, CE, EN 61010-1 |
| MIN Operating Temp (°C) | -40 |
| MAX Operating Temp (°C) | 60 |
| Protections | OCP, OVP, SCP |
| Trim Pin Output Voltage Adjustment | POTENTIOMETER |
| Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| Packaging Type | Single Box |
| Warranty | 3 Years |
| Regulation | Regulated |
| Part Number | Power (W) | Vout 1 (V) | Vin (V) | Mounting Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S120/12
Focus
New
| 120 | 12 | 85 - 277 | DIN-Rail |
| ||
| 2 |
|
RACPRO1-S120/24
Focus
New
| 120 | 24 | 85 - 277 | DIN-Rail |
| ||
| 3 |
|
RACPRO1-S120/48
Focus
New
| 120 | 48 | 85 - 277 | DIN-Rail |
|
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| RACPRO1-S120.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-Sxxx_installation_guide.pdf | Installation | 2026/01/27 |
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| 時間経過に伴う電源性能の変化:電源の寿命がシステムの信頼性と稼働停止時間に与える影響 | Blog Article | 2026/09/25 |
| 産業用オートメーションにおける電源のディレーティング | Blog Article | 2026/08/12 |
| さらなる電力、さらなる余裕、さらなるシステム価値 | Blog Article | 2026/06/19 |
| スマートファクトリーオートメーション向け単相AC/DC電源 | Blog Article | 2026/04/03 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026/02/26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026/02/26 |
| 120W DIN レール型 AC/DC 電源は、市場で最小級の製品です | Official Press Release | 2026/01/28 |
| 産業オートメーションのための電力を供給:SPS 2025におけるRECOM | Blog Article | 2025/11/14 |
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| RACPRO1 単相 AC/DC DINレール電源 | Youtube Video | 2026/04/22 |
| シリーズ | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-4SP
Focus
| 4-Channel 10A e-Fuse Load switch, 4-Channel 5A e-Fuse Load switch | |
| 2 |
|
RACPRO1-4SP/BS
Coming Soon
| 4-Channel 5A e-Fuse Load switch Book Shape | |
| 3 |
|
RACPRO1-RD
Focus
New
| 40A Redundancy Module |