RACD06 Series Not recommended for new designs

  • 6W Class II AC-DC LED power supply
  • 350mA, 500mA and 700mA CC/CV output
  • Fused input and SCP, OVP, OLP, OTP
  • 3kVAC isolation
  • Universal input voltage range
  • Low cost

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

A compact universal input 6W constant current switching power module suitable for driving up to 12 high power LEDs.The output (dual constant voltage / constant current mode) current limit is fixed at 350mA, 500mA or 700mA. At lower output currents, the output is constant voltage.

Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Part Number Power (W) Output Voltage Range (V) Mounting Type
    1 RECOM | RACD06-350 | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
    NRND
    6 3 - 22 Screw Terminal
    2 RECOM | RACD06-500 | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
    NRND
    6 3 - 12 Screw Terminal
    3 RECOM | RACD06-700 | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
    NRND
    6 3 - 8.4 Screw Terminal
    Attributes RACD06
    AC/DC or DC/DC AC/DC
    Power (W) 6
    Isolation Isolated
    Vin (V) 90 - 264
    Nr. of Outputs Single
    Isolation (kV) 3.75
    Mounting Type Screw Terminal
    Package Style Standard
    Length (mm) 68
    Width (mm) 35
    Height (mm) 21
    Certifications CB, CE, EN 61347-1, ENEC, PSE, UL 8750
    MIN Operating Temp (°C) -20
    Protections OLP, OTP, SCP
    Directives REACH, RoHS 2 (6/6), WEEE
    Packaging Type Cardboard Box
    Operating Modes CC, CV
    Warranty 3 Years
    Regulation Regulated
      Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
    1 RECOM | RACD06-350 | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
    NRND
    6 24 90 - 264 Screw Terminal
    2 RECOM | RACD06-500 | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
    NRND
    6 90 - 264 Screw Terminal
    3 RECOM | RACD06-700 | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
    NRND
    6 12 90 - 264 Screw Terminal

    書類

    タイトル Type 日付
    RACD06.pdf Datasheet
    RACD06_installation_guide.pdf Installation 2016/03/11
    コントローラーチップには多段式シャットダウンがあります。
    オン:オープンまたは0V 0.6V:最小静止電流-すべての回路がシャットダウン-最も遅い再起動応答時間
    オフ(スタンバイ):0.6V 2.9V:出力電力およびPWM発振器がオフ-中程度の再起動応答時間
    オフ(シャットダウン):2.9V 6V:出力電力オフ、他の全ての回路がアクティブ-最も速い再起動応答時間
    PWM制御ピンは、リモート制御ピンとしても使用できます。つまり、このピンからユニットのオン/オフを切り替えることができます。スイッチングレベルはTTLと互換性があり、低速スイッチング波形を可能にするヒステリシスがあります。
    PWM調光の10〜90%の範囲外での直線性は完全ではありませんが、それでもかなり良好です。アナログ調光は0〜100%の範囲で使用できます。
    アナログ電圧は、内部PWM回路の制御に使用されます。
    RCD-24シリーズは降圧型(バック)コンバータなので、常に必要な出力電圧よりも高い入力電圧が必要です。通常、高出力LEDの順電圧降下は約3.4Vなので、12Vの電源から直列駆動できるLEDは3つだけです。入力電圧を24Vに上げると7個のLED、36Vの場合、10個のLEDを駆動できます。
    ただし、LEDチェーンを並列接続することが可能であるため、RCD-24-7.0は、並列に接続された3つの350mA x 2つのLEDチェーンを駆動できます。
    この部品は定電流コンバータであるため、出力電圧は必要な電力に応じて可変ですが、常に入力電圧よりも低いことに注意して下さい。
    はい、弊社のRACVxxシリーズは定電圧出力を提供します。照明用CVドライバーと産業用CV電源の違いは、RACVが完全なLED照明認証を受けていることです。 (注:産業用電源には75W以上のPFCのみが必要です。LED照明規制では、PFCを25Wから規定しています。25Wを越えるPFC以外の電源は使用できません)
    RCDシリーズは、高効率、広い入力範囲、アナログおよびデジタルの2つの異なる調光方法(PWM)、広い動作温度範囲を備えた小型パッケージのオールインワンソリューションであり、完全にテストされています。異なるサプライヤからの全てのコンポーネント、個別のソリューションについて心配する必要はありません。
    はい、AC入力ドライバ用に、0〜10Vのアナログ調光、トライアック調光、熱調光を提供しています。
    出力電流がプリセット値を下回っている限り、LEDドライバーはCV(定電圧モード)で動作します。 出力電流がプリセット電流より低い場合、ドライバーはCC(定電流)モードに切り替わります。
    Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点

    テクニカルサポート

    テクニカルサポート