DS-RVP010-RMR-007-0505-1 シリーズ

  • Isolation voltage 1.5kVDC/min
  • Operating temperature: -40°C to +85°C
  • Short circuit protection
  • Castellated connections
  Part Number Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Iout 1 (mA) Isolation (kV)
1
New
2 5 5 400 1.5
Attributes DS-RVP010-RMR-007-0505-1
Product Category DC/DC
Power (W) 2
Isolation Isolated
Vin (V) 5
Main Vout (V) 5
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 400
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style Open Frame
Length (mm) 0
Width (mm) 0
Height (mm) 0
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 105
Protections OCP, OLP, OTP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Regulation Unregulated
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1
New
2 5 5 SMD (pinless)

書類

タイトル Type 日付
DS-RVP010-RMR-007-0505-1.pdf Datasheet
IoT 機器はバッテリー駆動時間を最大化するため、高効率・小型・低消費電力の DC/DC コンバータが適しています。
産業用電源は信頼性、広い入力電圧範囲、各種保護機能、高効率を優先して設計する必要があります。また一般的な産業環境温度範囲である - 40℃~+85℃に対応する仕様とします。
マイクロコントローラには低ノイズな DC/DC コンバータまたはリニアレギュレータを使用し、安定した電圧レールを供給します。マイコンの消費電流は処理負荷の変動に伴い大きく変化するため、負荷変動時に安定性を保つ高速な過渡応答特性が求められます。
部品品質、放熱設計、保護機能の実装、適切な電気回路設計によって電源の信頼性が左右されます。
帰還補償回路の不適切な設計、不良な基板レイアウト、部品選定のミスが原因となります。主に帰還ループの位相余裕が不足した場合、出力電圧が発振して安定しない現象が発生します。
基板レイアウトの最適化、適切なグラウンド設計、シールド実装、フィルタ追加、スイッチング遷移の制御により EMI を抑制可能です。
ノイズと電圧リップルを最小限に抑えるため、IC の電源ピンの直近に実装する必要があります。
適切な PCB レイアウトにより寄生インダクタンスを低減し、ノイズを抑制、放熱性能を改善し、コンバータの安定動作を確保できます。
PCB 銅箔面積の拡大、放熱ビアの活用、回路効率の最適化、通風確保により熱的な課題を抑えられます。
パワートランスは磁気結合により回路間でエネルギーを伝達する部品で、電圧変換と絶縁用途に使用されます。コア内部の磁束を介してエネルギーを伝送し、コアにギャップを設ける必要はありません。
トランスは 2 つ以上の巻線を持ち、回路間でエネルギーを伝送します。インダクタは単一巻線により磁界にエネルギーを蓄積する部品です。
ガルバニック絶縁は安全性を向上させ、グランドループを防止し、高電圧から繊細な回路を保護します。入出力間に直接的な導通経路が存在しないため、商用電源電圧による使用者の感電を防ぎ、ノイズやサージによる低電圧制御回路の故障を回避する上で不可欠です。
フェライトコア、鉄粉コアが主流で、磁気特性とスイッチング周波数の特性に応じて使い分けます。
フォワードトランスはスイッチのオン期間中に一次巻線から二次巻線へ直接エネルギーを伝送します。フライバックトランスと異なりコアにエネルギーを蓄積しないため、スイッチオフ時の電流維持には出力インダクタが必要となります。
フライバックトランスはフライバックトポロジでエネルギーの蓄積・伝送を担う部品です。一般的なトランスと異なり、オン期間中にエネルギーを蓄積するためコアにギャップが必要で、オフ期間に出力側へエネルギーを放出します。また回路起動後にコントローラに電源を供給する補助巻線を搭載するのが一般的です。
一次巻線と二次巻線の巻数比が電圧変換倍率を決定します。トランス搭載コンバータでは実際の回路損失を考慮して巻線比を調整します。例えば 5V から 5V へ変換するトランスでは、1:1.11 の巻線比が採用されることが多いです。
絶縁トランスは入力回路と出力回路の間に電気的絶縁(ガルバニックアイソレーション)を確保し、安全対策とノイズ低減を実現します。