RPZ-3.0A-EVM-1

  • Evaluation platform for RPZ-3.0A Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions

The RPZ-3.0A-EVM-1 generates a constant output voltage with an output current up to 3A from an external DC source. All the functions of the RPZ-3.0A-EVM-1 like trimming, control, power good and sensing can be evaluated. Also the behavior in overload or over temperature can be evaluated easily before it is designed in.

Attributes RPZ-3.0A-EVM-1
Product Category DC/DC
Power (W) 15
Vin (V) 2.75 - 6
Main Vout (V) 0.6 to 5.5
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 3000
Package Style Open Frame
Length (mm) 85
Width (mm) 55
Height (mm) 6.4
Current (A) 3
Trim Pin Output Voltage Adjustment 0.6-5.5
Control Pin Function Enabled
Packaging Type Single Box

書類

タイトル Type 日付
RPZ-3.0A-EVM-1.pdf Datasheet
RPZ-3.0A-EVM-1_Gerber Files.zip Gerber File
RPZ-3.0A-EVM-1.step 2D/3D 2024/04/22
  Part Number Description
1 RECOM | RPZ-3.0A-CT | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
3A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPZ-3.0A-R | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
3A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

テクニカルサポート

テクニカルサポート

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点