RPMH3.3-1.5-EVM-1

  • Evaluation platform for RPMH-1.5 Power Modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, sequencing and sensing functions

The RPMH-1.5-EVM-1 generates a constant output voltage with an output current up to 1.5A from an external DC source. All the functions of the RPMH-1.5 like trimming, sequencing, control, and sensing can be evaluated. Also the behavior in overload or over temperature can be evaluated easily before it is designed in.

Attributes RPMH3.3-1.5-EVM-1
Product Category DC/DC
Power (W) 4.95
Vin (V) 5 - 60
Main Vout (V) 2.64 to 3.63
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 1500
Package Style Open Frame
Length (mm) 85
Width (mm) 55
Height (mm) 5.9
Current (A) 1.5
Trim Pin Output Voltage Adjustment 2.64-3.63
Control Pin Function Enabled
Packaging Type Single Box

書類

タイトル Type 日付
RPMH-1.5-EVM-1.pdf Datasheet
Gerber Files_RPMH-1.5-EVM-1.zip Gerber File
RPMH3.3-1.5-EVM-1.pdf 2D/3D 2020/11/13
  Part Number Description
1 RECOM | RPMH3.3-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 4.95W, Single Output
Focus
1.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPMH3.3-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 4.95W, Single Output
Focus
1.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

テクニカルサポート

テクニカルサポート

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点