RPH-3.0-EVM-1

  • Evaluation platform for RPH-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions

The RPH-3.0-EVM-1 generates a constant output voltage with an output current up to 3A from an external DC source. All the functions of the RPH-3.0-EVM-1 like trimming, control, and sensing can be evaluated. Also the behavior in overload or over temperature can be evaluated easily before it is designed in.

Attributes RPH-3.0-EVM-1
Product Category DC/DC
Power (W) 15
Vin (V) 4.5 - 55
Main Vout (V) 1 to 15
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 3000
Package Style Open Frame
Length (mm) 120
Width (mm) 75
Height (mm) 25
Current (A) 3
Trim Pin Output Voltage Adjustment 1-15
Control Pin Function Enabled
Packaging Type Single Box
  Part Number Description
1 RECOM | RPH-3.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
3A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPH-3.0-T | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
3A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

テクニカルサポート

テクニカルサポート

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点