RMR-028-F55S-R

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 19.9mm × 9.5mm × 7.6mm

Solutions based on this IC/Transformer combination (available board mounted or as individual components)

  Part Number Power (W) Isolation (kV) Vin (V) Main Vout (V) Primary IC Transformer Secondary IC
1
New
1 7 5 5
Attributes RMR-028-F55S-R
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 5
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 200
Isolation (kV) 7.07
Mounting Type SMD
Package Style 19.9x9.5x7.6
Length (mm) 19.9
Width (mm) 9.5
Height (mm) 7.6
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Tape & Reel
Warranty 1 Year
Config 1 Primary 1 Secondary
Topology Full-Bridge
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
Primary Inductance (µH) 85
Volt µs Rating (V/µs) 20
MAX Primary DCR (Ω) 0.23
MAX Secondary DCR (Ω) 0.36
WindingTurnsRatio 1:1.125
Center Tap No

書類

タイトル Type 日付
RMR-028.pdf Datasheet
RMR-028.STEP 2D/3D 2026/02/04

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点