RCD-48-0.35 End Of Life

  • 70W buck LED driver
  • Constant current output (350 to 1200mA)
  • Digital PWM and analogue voltage dimming
  • High efficiency to 96%
  • EN, UL and railway certified
  • IP67 rated for /W, plastic case version

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

The RCD-48 series is a step-down constant current source designed for driving high power LED applications. Four output currents are available. The maximum output voltage is 56V. The buck drivers have digital PWM and/or analogue voltage dimming control and are special featured with very high efficiency. Typical applications are 48V bus lighting solutions or high voltage LED arrays

(e.g. high bay lights).

Attributes RCD-48-0.35
Product Category DC/DC
Power (W) 19.6
Vin (V) 9 - 60
Main Vout (V) 2 to 56
Output Voltage Range (V) 2 - 56
MAX Iout (mA) 350
Nr. of Outputs Single
Mounting Type THT
Package Style DIP
Length (mm) 32.6
Width (mm) 16.65
Height (mm) 11.1
Certifications EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 80
Current (A) 0.35
Protections SCP
Directives RoHS 2 (6/6)
Packaging Type Tube
Operating Modes CC, Dimming
Regulation Regulated

書類

タイトル Type 日付
RCD-48.pdf Datasheet
RCD-48.step 2D/3D 2019/07/24
PWM制御ピンは、リモート制御ピンとしても使用できます。つまり、このピンからユニットのオン/オフを切り替えることができます。スイッチングレベルはTTLと互換性があり、低速スイッチング波形を可能にするヒステリシスがあります。
PWM調光の10〜90%の範囲外での直線性は完全ではありませんが、それでもかなり良好です。アナログ調光は0〜100%の範囲で使用できます。
アナログ電圧は、内部PWM回路の制御に使用されます。
RCD-24シリーズは降圧型(バック)コンバータなので、常に必要な出力電圧よりも高い入力電圧が必要です。通常、高出力LEDの順電圧降下は約3.4Vなので、12Vの電源から直列駆動できるLEDは3つだけです。入力電圧を24Vに上げると7個のLED、36Vの場合、10個のLEDを駆動できます。
ただし、LEDチェーンを並列接続することが可能であるため、RCD-24-7.0は、並列に接続された3つの350mA x 2つのLEDチェーンを駆動できます。
この部品は定電流コンバータであるため、出力電圧は必要な電力に応じて可変ですが、常に入力電圧よりも低いことに注意して下さい。
RCDシリーズは、高効率、広い入力範囲、アナログおよびデジタルの2つの異なる調光方法(PWM)、広い動作温度範囲を備えた小型パッケージのオールインワンソリューションであり、完全にテストされています。異なるサプライヤからの全てのコンポーネント、個別のソリューションについて心配する必要はありません。

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。