R-523.3PA

  • Non-isolated
  • Synchronous rectification design
  • Adjustable output voltage
  • 2, 3, 4 & 5AMP adjustable positive step down integrated switching regulator
  • Over load protection
  • Continuous short circuit protection
  • Efficiency up to 96 %

The R-5xxxA series is a high performance 1.2V to 5.5V, 2Amp to 5Amp, 12-Pin SIP (single in-line package) integrated switching regulator (ISR). The synchronous - rectified design yields excellent efficiencies up to 96%. Short circuit protection reduces the short circuit input current to under 50mA. Autosense function compensates for any losses in long circuit loops.

Attributes R-523.3PA
Product Category DC/DC
Power (W) 11
Isolation Non-Isolated
Vin (V) 4.5 - 18
Main Vout (V) 1.6 to 5.5
Output Voltage Range (V) 1.6 - 5.5
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 2000
Mounting Type THT
Package Style SIP12
Length (mm) 32.2
Width (mm) 9.1
Height (mm) 15
Certifications EN 60950-1, IEC 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 85
Current (A) 2
Protections SCP
Control Pin Function Enabled
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Tube
Warranty 3 Years
Regulation Regulated

書類

タイトル Type 日付
R-5A.pdf Datasheet
R-5xxxPA.step 2D/3D 2019/07/22
いいえ。スイッチングレギュレータの機能はリニアレギュレータとは異なり、この「トリック」は機能しません。 正しく機能するには、確実なグラウンド接続が必要です。
Innolineシリーズは全て、各スイッチングサイクルで出力電流を測定するインテリジェントコントローラーを備えています(電流モード制御)。出力が過負荷の場合、過熱してシャットダウンするか(熱保護)、または負荷電流が安全な制限を超えるまでコンバータは過電流を供給します。出力がショートしている場合、コントローラーは出力駆動回路をシャットダウンします。出力状態は継続的に監視され、コンバータは自動的に再起動します。
可能です。Innolineシリーズのアプリケーションノート内の推奨回路を参考にして、スイッチングレギュレータファミリの各シリーズから負の出力を取得して下さい。

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。