2018/01/08
RECOMは、様々な高電力IGBT、第1および第2世代SiCおよびGaN MOSFET、カスコードスイッチング技術の実際の特性を比較するために使用できるプラットフォームデザインである、自社のユニバーサルハーフブリッジリファレンスデザインの提供を開始しました。ゲートドライバとPCBレイアウトはどのトランジスタタイプに対しても同じなので、ユーザーは実際のスイッチング特性を比較対照でき、アプリケーションに対して適正な技術を選択するための情報を得ることができます。
R-REF01-HBはハーフブリッジレイアウトで構成されており、ローサイドおよびハイサイドのスイッチングトランジスタの両方に絶縁電源を使った、完全に絶縁されたドライバ段を備えています。トランジスタの種類別に適切な絶縁ドライバ電圧を発生する、4種類のDC/DCコンバータのセットがパッケージに含まれています。ユーザーは、メーカーの製品群から評価したいスイッチングトランジスタのパッケージをTO247かTO247-4L(ケルビンコンタクト)のどちらかから選択し、合致する適切なDC/DCコンバータを調整し、迅速に試作およびアプリケーションの試験をすることができます。このリファレンスデザインは、フォワード、フライバック、降圧、昇圧の各トポロジーの評価に使うことができる基本ビルディングブロックで、2つ以上を組み合わせてフルブリッジや3相ブリッジ回路の評価に使うことが可能です。PCBは、最大10Aのゲートドライブ電流で最大1000Vの高速スイッチングに最適化されています。信号グランドはパワーグランドから電気的に絶縁されており、基板実装済みBNCソケットは高速の外部TTL信号発生器との接続に適しています。ハイサイドとローサイドの制御は別々で、不均整なデューティサイクル、アクティブクランプ、位相シフトフルブリッジなどのトポロジーも実現できます。このリファレンスデザインR-REF01-HBは、すべてのRECOM正規販売店から供給中です。