EV 充電アプリケーション

EV充電に関するポッドキャスト
EV 充電器の実際のアプリケーション例において、当社の AC/DC コンバータと DC/DC コンバータがなぜ優れた選択肢となるのか、詳しくご紹介します。



ポッドキャスト文字起こし

ジェフ:RECOM の パワフル・ポッドキャスト へようこそ。このポッドキャストでは、新しいトピックや製品についてお話しします。担当は製品モデレーターのジェフ・ドイチュマンです。RECOM は、0.25 ワットから 1000 ワットまで、産業用機器、新しい IoT ガジェット、ハイエンドの医療用機器など、様々な用途で必要とされる電源を提供しております。
今回のエピソードでは、RECOM のコンバーターを活用できるアプリケーションといくつかの事例についてお話しします。


ピーター:はい、ジェフさん。今日は EV 充電器と充電ステーション、そしてお客様が活用している RECOM の様々なソリューションについてお話ししたいと思います。

ジェフ:ピーターさん、これは確かに成長が著しい市場で、非常に大きな可能性を秘めていますね。EV 充電器にはどの製品ファミリーが採用されていますか?

ピーター:実は当社のすべての製品カテゴリーが適合していますが、今日は AC/DC コンバータと絶縁型 DC/DC コンバータに焦点を当ててお話しします。

ジェフ:了解しました。では、まず AC/DC コンバータからお聞かせください。ここでの RECOM の強みは何ですか?

ピーター:はい、多くのエンジニアの方々が、当社のボードレベル AC/DC 電源製品を、コンパクトなサイズ、優れた動作温度特性、そして優れた EMI(電磁干渉)性能のために選択しています。

ジェフ:もちろん、お客様側での設計工数も非常に少ないことも大きなメリットですね。

ピーター:まさにその通りです。例えば、当社のお客様の一社は RAC10-K/277 を選択しています。この製品は外部部品が不要で、即座に使用可能な UL 認証取得製品だからです。

ジェフ:昔の言葉を借りれば 朝飯前 ですね。この製品は具体的にどの部分に電力を供給していますか?

ピーター:この特定のお客様では、スマート制御システムや DC 故障電流検出回路など、多くの低電圧電子機器に電力を供給しています。

ジェフ:AC/DC コンバーターの他の潜在的な用途は見込まれますか?

ピーター:はい、例えばファンの電源や、IoT 関連の機器など、単純な用途からでも活用できます。近年ではあらゆるものがスマート化されており、多くのアプリケーションでクラウドと接続するための回路が必要となっています。

ジェフ:非常に多用途ですね。では DC/DC コンバータの要件はどうですか?ここではどの製品が選択されていますか?

ピーター:この特定のお客様では、当社の超低コスト製品の一つである RFMM-0505S を採用しています。これはコンパクトな SIP7 パッケージの 1W DC/DC コンバータです。

ジェフ:これも絶縁型ですね。素晴らしいです。この製品はどの部分に電力を供給していますか?

ピーター:この電源製品は、ネットワークインターフェースの一部に安定化された電力を供給しており、機器とインターネットとの通信を可能にしています。

ジェフ:なぜこの製品を選択されたと思われますか?

ピーター:価格面に加え、この 1W DC/DC コンバータは UL 認証を取得しており、エンジニアの方々が回路に絶縁機能を迅速に実装できる点も魅力です。これにより EMI の低減にも役立っています。

ジェフ:モジュール製品がどのようにお客様の市場投入を大幅に早めるか、素晴らしい事例ですね。ピーターさん、いつものように貴重な情報をありがとうございます。以上が今回の RECOM Powerful Podcastの内容です。次回は RECOM の別の魅力的なトピックに深く掘り下げますので、お見逃しなく!サンプルの請求や価格情報については、各国の地域販売マネージャーにお問い合わせください。アプリケーションエンジニアが技術的な質問やリクエストに随时お応えします。メールアドレスは techsupportamericas@recom-power.com です。では、良い一日をお過ごしください。いつものように、RECOM があなたの製品に電力を供給します!
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Focus
  • Wide input range 85-305VAC
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C
  • High efficiency over entire load range
  • No external components necessary
2 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
  • Low cost 1W converter
  • Industry standard pinout
  • SIP7 package
  • 4kVDC isolation