定電圧 LED ドライバー

3-20W
RECOM RACV シリーズ AC/DC LED ドライバーは、内部電流制限機能を搭載した照明器具に対し安定した 12V または 24V の LED 電源を供給します。高効率かつ待機電力を最小限に抑えるよう設計されており、モジュールは最新の省エネ照明システムに最適な選択肢です。各ドライバーは厳しい ErP 効率要件を満たすよう最適化されているほか、コンパクトで薄型の実装面積を維持しています。

これらの定電圧 LED ドライバーは定格電力 4W~20W のラインナップを取り揃え、多様な設置ニーズに対応します。6W、12W、20W モデルは IP20 等級の薄型ケースを採用し、使いやすい端子台接続に対応しており、天井、家具、棚への LED ドライバー組み込みに最適です。より過酷な環境向けには 3W、4W タイプが IP65 等級に対応しており、屋外や高湿度の建築照明向けに防塵・防水性能を備えています。

下記製品テーブルを参照し、定格電力、保護等級、設置要件に基づいて適切な定電圧 LED ドライバーをすばやく選定できます。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    Focus
    22 176 - 264 24 Chassis mounting Encapsulated (IP65)
    2 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 Wired Standard
    3 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 Wired Standard
    4 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    4 90 - 264 12, 24 Wired Standard
    5 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard
    6 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 Screw Terminal Standard
    7 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard
    8 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 Screw Terminal Standard
    9 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    20 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard

    よくある質問

    定電圧 LED ドライバーは、内部に電流制御機構を持つ LED システム向けに、通常 12V または 24V の固定出力電圧を供給するドライバーです。
    安定したバス電圧を供給できるため、LED テープライト、アクセント照明、装飾ディスプレイの業界標準ソリューションとなっています。コンパクトかつ薄型設計のため、棚、キャビネット、カウンター下部の建築照明といった家具用 LED ドライバーとして特に広く使われています。
    IP20 の LED 電源は屋内の乾燥した環境向けに設計されており、大きな異物からは保護されますが、湿気に対する耐性はありません。一方、IP65 の LED ドライバーは防塵および低圧噴流水に対するシール構造となっており、多湿エリア、浴室、屋根付き屋外の建築照明により安全に使用できます。
    はい。RECOM RACV シリーズの全製品は高効率、極めて低い待機電力を実現するよう設計されています。ErP エネルギー性能要件を満たす、または上回るよう作られており、照明システムのコスト効率を確保すると同時に環境関連規格に適合します。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。