EMIフィルタ用インダクタ

RECOMは、特にDC/DCコンバータを使用する場合に、エンジニアが電力システム設計の電磁干渉を効果的に管理できるよう設計された、EMIフィルター・インダクタの専門製品群を提供しています。

DC/DCコンバータアプリケーションにおけるEMIフィルタリングの課題

RECOMのDC/DCコンバータは出力ノイズが低くなるように設計されていますが、コストとサイズの制約から、すべてのコンバータにフル機能のEMCフィルタが内蔵されているわけではありません。回路設計者は、コンポーネントレベルでEMIフィルタが必要かどうか、また必要であればアプリケーションと予算に応じてどのクラス(A または B)のフィルタリングが必要かを自由に決定できます。フィルタ回路網は、サージ、ESD(静電気放電)、過渡現象といった外部EMIに対する感受性を低減することも可能です。DCラインからリターンへの差動モードノイズは、通常、高周波をブロックする直列インダクタ(「チョーク」)と、ノイズをグランドまたはリターン接続に分流するコンデンサの組み合わせによって減衰されます。このようなインダクタ・コンデンサ(LC)フィルタは、DC/DCコンバータの入力と出力の両方に取り付けることができ、伝導エミッションを要求レベルまで低減します。

汎用LCフィルタ部品の性能ばらつき

LCフィルタの部品値は、要求される減衰レベルに合わせて計算できますが、同じ公称仕様でもメーカーが異なると性能に大きなばらつきが生じます。例えば、インダクタンスは周波数と印加電流によって変化しますが、その変化率はモデルによって異なります。さらに、インダクタがコンデンサのように振る舞い始め、そのインピーダンスが低下し(ノイズ減衰も低下)、ノイズ減衰効果が落ち始める自己共振周波数(SRF)もメーカーによって異なります。このため、最適なLC部品の選択は一種の賭けのようになり、不適切な選択は伝導EMIと放射EMIの両方に悪影響を及ぼします。

RECOMのソリューション:最適化・検証済みEMIインダクタ

一貫性があり予測可能な結果を提供するため、RECOMはRECOM DC/DCコンバータとの使用に最適化され、当社の自社内EMC試験施設で伝導・放射EMI測定によりEMC性能が検証された低コストのEMIインダクタシリーズを設計しました。便利なSMDフォーマットで提供されるこのインダクタ群には、公称値3.97μHから100μH、定格電流0.63Aから1.89Aの製品が含まれます。どのインダクタがどのDC/DCコンバータに最適かは、当社のDC/DCコンバータデータシートに、その他の推奨EMI抑制部品と共に明記されており、EMC試験の「初回合格」を現実のものとします。

RECOM EMIフィルタ用インダクタシリーズの利点

RECOMコンバータとマッチングするフィルタ用インダクタは、EMI低減に対する包括的なワンストップソリューション を提供し、以下の主要な利点があります:

  • 設計作業の簡素化: フィルタ部品の選定、試験、検証にかかる時間を削減。
  • コスト効率: コンバータとの性能に最適化された低コストインダクタ。
  • 市場投入までの時間短縮: 事前検証済みソリューションが製品開発と適合性評価プロセスを加速。
  • 信頼性の高いEMC性能: EMC試験の初回合格確度を高め、確信を持って臨める。

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点