超薄型 DIN レールマウント AC/DC コンバータ、90W 出力を実現

Compact DIN rail power supply from RECOM with NEC Class 2 and push-in terminals
RECOM のステップ形状DIN レール電源ユニット(PSU)は、小型ケーシングに高性能と充実した機能を凝縮しています。

RECOM が新たに発売する経済的な REFIN2U-S90/24/CL DIN レールマウント AC/DC コンバータは、90W の定格出力を備え、サージ負荷に対応するため 4.5 秒間 150% のブースト機能を搭載しています。入力電圧範囲は 85-276VAC で、標高 5000m まで過電圧カテゴリ II(OVC II)に対応。出力は定格 24VDC で、29VDC まで調整可能です。出力は過負荷時に定電流特性を発揮し、UL1310 に基づく LPS(限界電力源)、NEC クラス 2 に認定されています。動作環境温度は - 40°C~+70°C で、93.6% の高効率を実現していることから、低発熱と長い平均故障間隔(MTBF)/ 製品寿命を保証しています。

REFIN2U-S90/24/CL は人気のステップ形状DIN レールフォーマットを採用し、幅わずか 36mm、重量僅か 151g とコンパクトです。延長可能な取り付けフランジにより、パネルマウントも可能です。事務所や家庭向け設置を念頭に、音響ノイズの排除に格外な注意を払っています。

DIN レールへの取り付けはスナップオン方式、電気的接続はプッシュイン式で、工具不要で簡単に設置できます。国際安全規格の認証を取得しており、無負荷損失が低く、IEC/EN EMC 規制に準拠しています。

「この 90W DIN レールマウント AC/DC コンバータは、当社 REFIN シリーズの最新フラグシップモデルで、価格、性能、システム統合の容易さを高度に両立しています」と、RECOM AC/DC 製品マネージャーのマイケル・シュルトカ氏はコメントしています。「さらなる選択肢として、同シリーズの 18W、30W、60W モデルもご確認ください」
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 90 W, Single Output, DIN-Rail REFIN2U-S Series
Focus New
  • 広範囲 AC 入力対応(85-276VAC)
  • 2U 幅(36mm)/重量 151g
  • プッシュインコネクタ搭載
  • 連続出力電力:120V 入力時 90W(40°C 環境)/230V 入力時 90W(60°C 環境)