2026/07/01
省スペースなフラットパネル分電盤向け「ステップ形状」DINレールコンセプト
RECOM が 2025 年 11 月に発売した REFIN2U S90/24/CL に続き、今回新たに REFIN2U S30 をラインアップに追加しました。本製品は、低消費電力用途向けに同じく 2U ・ステップ形状の DIN レールコンセプトを継承し、住宅・ビルディングオートメーションをはじめ、省スペースが求められる薄型配電盤のニーズにお応えするものです。
REFIN2U S30 は、定格出力 12VDC および 24VDC の 2 種類を用意、30W の連続出力が可能です。入力電圧範囲は 85–305VAC と広く、出力調整範囲はそれぞれ 10.8–13.2VDC、21.6–26.4VDC となります。標準効率は最大 90%に達し、無負荷時消費電力は 100mW 未満に抑えられています。
幅わずか 36mm、外形寸法 93.5 × 35.5 × 58.5mm のコンパクト設計により、配電スペースが限られた設置環境に最適です。結線にはバネ式プッシュイン端子を採用し、単線・より線に対応し、工具不要・フェルールなしで簡単に結線できます。また、背面取付けフラップにより、DIN レールがない場合でも、任意の向きで基板背面へ直接取り付けることができます。
REFIN2U S30 は、世界全域で −40℃~+55℃ の環境下にて 30W 出力を保証し、+90℃ までの環境下でもディレーティングにより動作します。保護機能として、短絡保護・過電流保護・過電圧保護を搭載し、ヒックアップモードおよび自動復帰機能を備えています。強化絶縁により入出力間は 4kVAC 絶縁を実現し、OVC III(高度 3000m まで)、OVC II(高度 5000m まで)の定格でご使用可能です。
システム組み込み用途として、EN IEC 61204 3 クラス B、EN55032 クラス B の EMC 要求に適合し、UL62368 1、CAN/CSA C22.2 No.62368 1 19、IEC62368 1、EN IEC 62368 1 の各規格に認証取得済みです。また、LPS(制限電源)にも該当します。
RECOM AC/DC 製品マネージャー・マイケル・シュルトカ(MSc)は「REFIN2U S30 の追加により、RECOM は共通のメカニカルプラットフォームで REFIN2U シリーズを拡充しました。設計者はコンパクトな 2U フォームファクタと取付け方式を維持したまま、異なる出力容量へスケールアップできるようになります」と述べています。