2019/12/04
RECOMは、ハーフブリックベースプレート冷却パッケージの3kW昇降圧高効率DC/DCコンバーターを発表しました。
今般RECOMにより市場に投入されたRBBA3000昇降圧・非絶縁のDC/DCコンバータは、業界標準のハーフブリックベースプレート冷却パッケージで最大3kWを出力します。入力範囲は9〜60VDCで、出力電圧は0~60VDC、最大電流は0~50Aの範囲でユーザがプログラムできます。
プログラミングは1本の抵抗から、あるいは外部からの電圧印加で行われます。特筆すべき機能は、使われる昇降圧トポロジにより、出力電圧を入力電圧より低く、あるいは高く設定できることです。非常に優れた96%の変換効率により、適切に冷却された場合、-40〜+ 85°Cの動作温度範囲でフルパワーを発揮します。
負荷電流は電流共有ピンからモニター可能で、またこのピンにより、2つのモジュールを並列に使用して、アクティブ負荷分散で最大100Aの出力を可能にします。EMC標準EN55024および外部フィルタでEN 55032クラスAおよびBに準拠します。代表的なアプリケーションとしては、 48Vから24Vへ、または12Vから24Vへのバッテリー電力変換、電気自動車の電圧レギュレータ、バッテリー電圧安定器または高出力の実験用DC電源などがあります。
RECOMのCTOであるスティーブ・ロバーツは、「高効率、高出力密度、高機能性の優れたコンビネーションを誇るRECOM RBBA3000は、2年間の保証でユーザに安心を届けます」とコメントしています。