RECOM、SAMACSYSと提携し電源コンバータのEDAモデルを提供

SamacSysブランドロゴ
グムンデン 2020年10月19日 - 電源コンバータの世界的メーカーであるRECOMは、自社製品のデジタルモデル提供のために、Supplyframe社傘下の業界リーダーSAMACSYS社とのパートナーシップを発表しました。

シンボル、フットプリント、および3D CADモデルなどは、SAMACSYS社Webサイトから直接、またはRECOM正規代理店の製品リストから、ユーザーが選択したCADツール用のSTEPやVRMLなどのさまざまなフォーマットで無料で入手できます。

エンジニアは、開発製品を最短で市場投入するために、使用するコンポーネントの正確なモデルを必要としています。SAMACSYS社のモデルは、ターゲットのEDA回路図およびレイアウトツールへの直接ダウンロードが可能なため、エンジニアは自分たちが最も実力を発揮できる革新的な開発に注力できます。Allegro PCB、Altium Designer、Cadence、Eagle、Mentor Graphicsなどの20以上のEDAツールがサポートされています。SAMACSYS社のシンボル、フットプリント、および3Dモデルは、最新の業界標準に準拠し、リリース前に多段階のチェックプロセスを経て品質と精度を保証します。

SamacSys Logo

図1:RECOM R2SX-053.3-R DC/DCコンバータで利用可能なデータ例

RECOMとSAMACSYSの提携について

RECOM Power Incの社長であるChristoph Wolfは以下のように述べています。「電子設計はデジタルランドスケープ内で急激に進化し続けています。エンジニアに電子基板およびコンポーネントライブラリへのアクセスを提供する世界的リーダーであるSAMACSYS社と協業することにより、デジタル2Dおよび3Dコンポーネントモデルの可用性を拡張することができました。このコラボレーションが成功することを楽しみにしています。」

Supplyframe傘下のSAMACSYS社創設者であるAlex MacDougalは、次のようにコメントしています。「Supplyframeは、SAMACSYS DesignSenseモデルの作成およびデリバリープラットフォームによりデジタル設計資産を提供し、急速に成長している主要な電子部品メーカーであるRECOMを歓迎します。RECOMが、世界中の1,000万人を超えるエンジニアとバイヤーに選ばれた当社のエンジニアリングWebサイトのサービスとネットワークを選択したことを誇りに思います。」

Supplyframeに関して:

Supplyframeは、エレクトロニクスの需要と供給を調整し、グローバルなエレクトロニクスのバリューチェーンに新しいレベルの弾力性をもたらします。革新的なインテリジェンスベースのソリューションにより、デザインからソースまでの製品ライフサイクル全体を通じて重要な意思決定ポイントで洞察を提供します。 SupplyframeのDesign-to-SourceIntelligence(DSI)プラットフォームは、設計意図、需要、供給、およびリスク要因の数十億の継続的な信号を活用して、エレクトロニクス業界向けの世界で最も豊富なインテリジェンスリソースです。世界中で1,000万人を超えるエンジニアリングおよびサプライチェーンの専門家が、SaaSソリューション、検索エンジン、メディアプロパティを利用して、急速なイノベーションを促進し、年間1,200億ドルを超える直接材料支出を最適化しています。 Supplyframeはカリフォルニア州パサデナに本社を置き、オースティン、ベオグラード、グルノーブル、オックスフォード、サンフランシスコ、上海、深センにオフィスを構えています。 Supplyframeコミュニティに参加するには、supplyframe.comにアクセスし、Instagram、YouTubeでフォローしてください。。