システム設計を簡素化する既製電源

青色の六角形上のデジタルアイコン
プロジェクトを始めるにあたり、システム設計者は、最終製品のために完全な既製品の電源装置(PSU)またはモジュールを購入するか、社内でそれを作成するかを決定する必要があります。OEMのために AC/DC や DC/DCコンバータ を内製することは、決して簡単なことではありません。設計者は市場投入までの時間、全体的な部品表(BOM)コスト、設計と製造のための社内能力を考慮する必要があります。

電源設計内製化の課題

システム設計者の中には、電源は単純な構成部品であり、目的のシステムが出来上がった後に部品メーカーのアプリケーションノートを使って簡単に設計し、コスト効率よく作成できると考えている人もいます。しかし、安全性とEMCに完全に準拠した高性能のAC/DCまたはDC/DCコンバータを設計・作成するには専門知識が必要です。システム設計者は、電源回路、部品、トポロジーを理解するだけでなく、PCBレイアウト、パッケージング、テスト・計測ツールに関する十分な知識も必要です。

さらに、社内の設計チームは、医療、鉄道、自動車、照明、産業、その他同様の市場などの電源に固有な認証を得るために必要なコスト、料金、時間など、必要な安全およびコンプライアンス手順もすべて把握していなければなりません。

信頼性の高い高性能電源を社内で作成することは、限られたリソースでは想像以上に複雑で高価になることがあります。信頼できる供給元から既製の完全なプラグアンドプレイ・コンバータを購入することは、時間を節約し、プロジェクトにとって最もシンプルでコスト効率のよい方法になります。

既製品の電源を選ぶ理由とは?

信頼できる経験豊富なメーカーから既製のプラグアンドプレイ電源を購入することには、多くの利点があります。社内設計とは異なり、既製の完全なPSUは、国際的な安全およびEMI基準に従ってすでにテスト・認定され、事前認証されています。RECOMのような有名な電源ベンダーからすぐに使えるプラグアンドプレイ・コンバータを購入すれば、業界で比類のない高い信頼性と性能を備え、事前認証および認定されたAC/DCおよびDC/DCコンバータを確実に入手することができます。

例えば、最近のAC/DCコンバータやDC/DCコンバータには各市場で非常に多くの規制があり、経験の浅い電源設計者が規制改定に対応し、厳しい認証や準拠をクリアすることはほとんど不可能です。例えば医療機器では、IEC 60601-1はここ数年で何度も改訂、追加、修正されています。同様に、鉄道、照明、オートメーション、テスト・計測、 IoT、軍事などにも、それぞれ考慮すべき規制があります。RECOMのような電源エキスパートは、お客様がコンプライアンス違反を心配することなく、最終的なプロジェクトやシステムに必要なソリューションを提供することができます。

信頼性が高く、すぐに使える電源ソリューション

RECOMの高性能AC/DCおよびDC/DCコンバータは、ご希望のエンドマーケットに必要な安全性、信頼性、コンプライアンスをすべて備えており、システム設計者の貴重な時間とコストを節約することができます。RECOMは40年以上にわたる無数のアプリケーションの設計と製造の経験を生かし、単相AC入力、三相AC入力、DC入力の高出力プラグアンドプレイ・コンバータを幅広く取り揃えており、1000Wから20kWまでの出力に対して高い電力密度と優れた効率性を実現しています。

例えば、RECOMの RACM1200-V seriesは、安全性を考慮した設計で、必要なすべての認証に対応しています。コンパクトさの新基準を確立し、広い出力範囲をカバーし、信頼性の高いファンレス動作を可能にします。特殊なベースプレートにより、最大1000Wの連続出力に対応し、効果的な放熱を実現しています。さらに、2系統の追加出力も可能です。調整可能な12Vのシステムファン出力と5V/1Aのスタンバイ出力を備えているため、特定のアプリケーションで電源を追加する必要はありません。

主電源と出力電圧間の絶縁強度がAC4kVと高いため、RACM1200-Vは電源が必要なほぼすべてのアプリケーションで使用することができます。これらアプリケーションには、充電器、LED照明システム、レーザー機器、分析機器、高周波機器、ロボット、医療用ベッド・椅子、そして患者に直接接触する医療技術装置などがあります。

同様に、コストやスペースが重視されるアプリケーション向けに、RECOMは 産業用および医療用AC/DC電源 にオープンフレーム設計とポッティングタイプを追加しました。230W以下の低電力アプリケーション向けに設計されたこれらの小型コンバータは、AC90~264Vの広いAC入力範囲を備え、通常、広いラインおよび負荷範囲で90%の効率を達成します。また、さまざまな取り付けオプションにより、システム設計者の作業を簡素化することができます。既製品ではなく電源を自作する主な理由としては、標準品では実現しにくい特殊な出力電圧や機能が必要であることや、DIYの方が安価であることが挙げられています。

RECOMは単なる電源の販売業者ではなく、メーカーです。お客様のアプリケーションで特殊な仕様が必要な場合はぜひご相談ください。カスタムまたはセミ・カスタムのソリューションを提案できるかもしれませんし、3万点以上ある当社の標準製品の中から、すでに条件に合ったソリューションを見つけられるかもしれません。さらに、自作ソリューションのBoMコストは既製品の電源コストより安いかもしれませんが、TCOはそうでない場合があります。サプライチェーン管理、認証、テスト、シニアエンジニアの時間の投資、市場投入までの時間の損失などの追加コストは、経験豊富な電源メーカーからドロップインの既製ソリューションを購入するコストよりも高くなることが多いのです。

まとめ

RECOMは、お客様の電源に関するニーズに応えるワンストップショップです。幅広いアプリケーションに対応した高性能 AC/DCおよびDC/DCコンバータ の豊富なポートフォリオを持つ当社は、貴社に既製のプラグアンドプレイ電源を提供するパートナーです。RECOMの製品は、必要な認証を取得し、厳しい国際規格に準拠しながら、費用対効果の高い価格でお客様の市場投入までの時間を短縮します。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Focus
  • Up to 1000 Watt fan-less power / 1200W boost
  • Designed and manufactured in europe
  • Efficiency exceeding 90% from 15% load
  • Wide Operating temperature range -40…+80°C