多用途AC/DC、小型フォームファクターで20Wを実現

USPリストを含むRAC20NE-K/277シリーズ
コストパフォーマンスに優れたハイスペックAC/DCは、基板実装とオープンフレームのオプションがあります。

新エネルギーアプリケーションでは、AC/DCは100VACから277VACまでの公称電源値で動作する必要がますます高まっています。RECOMから最近発売されたRAC20NE-K277は、オプションで12、24、または36VDC出力で20Wが利用可能で、これによくマッチしています。12VDCまたは24VDC出力の定電圧オープンフレームタイプだけでなく、定電圧または定電流制限特性のカプセル化バージョンもあります。

RAC20NE-K277シリーズは高効率で、周囲温度60°C、ディレーティングにより85°Cまで全負荷で信頼性の高い動作が可能です。部品はクラスII絶縁、高度3000mまでのOVCIII定格(OVCII/5000m)で、フローティングまたは接地出力でEN55032「クラスB」EMC要件を満たしています。スタンバイ時および無負荷時の消費電力は、エコデザイン要件を満たしています。

RAC20NE-K277の基板実装部品は52.5 x 27.6 x 23.0mmで、Molex™接続のオープンフレーム部品はわずか80.0 x 23.8 x 22.5mmです。

「これらの部品は、低コスト、広入力範囲、高い過渡耐性が要求され、拡大する新エネルギー市場にとって理想的なソリューションです。」とRECOMのAC/DC製品マネージャー、Michael Schrutkaはコメントしています。「これらの部品は通常、エネルギー管理、モニタリング、アクチュエータへの電力供給、および汎用アプリケーションで使用されます。」
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 20 W, Single Output RAC20NE-K/277 Series
Focus New
  • 80-305VAC wide input range
  • Full load power ratings to 60°C
  • O/P either floating or coupled with GND, FE or PE
  • Surge immunity 2kVAC: L-N &; 4kV: L; N - Earth