医療認証を有する小さなAC/DC

医療認証を有する小さなAC/DC News Image
グムンデン 2020年11月04日 - RECOMは、汎用性の高い40W AC/DC電源のRACM40-Kシリーズ発表しました

RECOMは、オープンフレームバージョンでは1.6インチx 3インチ、ポットバージョンでは1.8インチx 3.2インチの小さなフットプリントで、定格40Wの産業機器および医療機器規格に準拠したAC/DC電源のラインアップを拡充しました。RACM40-Kシリーズは、広いラインと負荷範囲で90%の効率を達成し、超コンパクなパッケージにもかかわらず、全負荷で最大60℃、エアフローまたはディレーティングで最大85℃で動作します。全負荷は、90 - 264VACのライン範囲でも利用できます。

利用可能な単一出力は5V、12V、15V、18V、24V、36V、48Vで、短絡、過負荷、過電圧から完全に保護されています。無負荷時消費電流は240VACで0.1W未満です。

RACM40-Kシリーズは、高度4000mまでの2MOPP医療認証を有しており、BおよびBFアプリケーションに適しています。 他には、オーディオビジュアル/IT用のIEC/EN 62368-1、産業用のIEC 61558-1、テストおよび測定用のIEC/EN 61010、および家電用のIEC/EN60335に準拠しています。内蔵のEMCフィルタリングは、十分なマージンで「クラスB」に準拠し、医療用EMC規格IEC/EN60601-1-2 第4版の要件を満たしています。

さまざまな取り付けオプションを利用できます。オープンフレームパーツは、入力および出力用のモレックスコネクタを使用してスタンドオフに取り付けることができます。PCBオプションには、PCBに直接取り付けるためのピンが組み込まれています。下位互換性のために、2” x 3”フットプリントバージョンがご要求に応じて利用可能です。安定性のために追加の機械的固定を備えたポットバージョンは、OF/PCBバージョンとピン留めが逆になっています。

RECOMのAD/DCプロダクトマネージャーであるMichael Schrutka氏は、次のように述べています。「これらの小さな電源は、産業、コンシューマ、IT、そして患者とつながる医療に至るまで、コストやスペースを重視するアプリケーションに最適です。高効率とスタンバイ損失により、IoTアプリケーションにも理想的です」。

サンプルとOEM価格は、すべての正規販売代理店から、またはRECOMから直接入手できます。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
Focus
  • 1.6“x3“, open card units; optional 2“x3“
  • 1.8“x3.2“, encapsulated modules
  • 40W power from -40°C up to +65°C ambient
  • Operating temp. up to +85°C with derating