特殊な電力要件のため、お客様はこれまで、外部サプライヤーによって設計および製造された複雑なディスクリート
カスタム設計 を使用していました。しかし、新しい設計では、お客様はコンポーネント数が少なく、NREが低い、よりシンプルなソリューションを求めていました。RECOMは、当社の豊富なカタログから既製のソリューションを提案し、初期のコンセプト段階から最終設計までお客様と緊密に連携しました。
RECOMとの早期の連携により、お客様は得意分野である機械設計と電気設計に注力し、NREコストを低く抑えることができました。このようにして、お客様はディスクリートカスタム設計に通常伴う再設計、障害、予期せぬ事態を回避することができました。
上の図2は、24Vシステムバスで電源を供給されるブロックを示しています。入力電圧の大きな変動、電圧過渡、グランドシフトが発生する厳しい電気環境では、
絶縁型DC/DCコンバータが必要です。RECOMのソリューションはオンボード電力供給システムの中心に
RPA200H-11024SRUW/Pを使用しています。このDC/DCコンバータは、16.5V~140V DCの入力電圧範囲にわたって24V DCの出力電圧を供給します。非常に広い入力範囲により、レール上の広範囲に変化する供給電圧を容易にカバーし、発生する低電圧や高電圧に対処できます。
このDC/DCコンバータ は、鉄道業界のニーズを満たすように設計された
RPA200HシリーズハーフブリックDC/DCコンバータファミリーの一員です。オートメーション倉庫車両の電源と
鉄道車両の電源は、極端な温度、高レベルの衝撃や振動、電圧の過渡現象が発生する環境での長寿命動作など、多くの同じ課題を満たす必要があります。さらに、もちろんどちらもレール上で走行します。
RPA200H-11024SRUW/P入力電圧範囲全体にわたって一貫して高い効率を実現し、ベースプレート冷却時に-40°C~+93.5°Cの広い動作温度範囲を可能にする金属ベースプレートが付属しています。ケースには、PCBまたはバルクヘッドへの確実な取り付けを可能にするねじ込みインサートが取り付けられており、衝撃や振動の大きい環境で使用できます。このコンバータはUL/IEC/EN60950の認証を受けており、3年間の保証が付いています。