RACM AC/DCシリーズに定格16Wを追加

RECOM RACM16E-K/277 series with USPs listed
ご好評いただいている当社のRACMシリーズのカプセル化ボードマウントAC/DC電源に、フライングワイヤーターミナルのオプションを選択できる2 x 1.08 x 0.9インチ(52.7 x 27.6 x 23mm)パッケージの定格16Wの製品を追加しました。このシリーズは、100~277VACの公称値をカバーする85VAC~305VAC、またはユニバーサルアプリケーション用の120~430VDCという広い入力範囲と、選択可能な出力を特徴としています。出力は3.3V(定格12W)、5V、12V、15V、24V、30Vで完全に安定化され、非線形負荷の駆動に適した定電流制限特性を備えています。

コスト効果の高いRACM16E-K/277シリーズは、IEC 62368、IEC 61558、EN 60335に認証されています。医療アプリケーションにおいては、これらの部品はUL/IEC/EN 60601の認証を取得しており、過電圧カテゴリII(OVCII)環境で標高5000mまで2MOPPに、過電圧カテゴリIII(OVCIII)環境で標高4000mまで2MOOPに認証されています。このシリーズは、患者装着部(AP)用のBFタッチ電流仕様も満たしています。伝導EMIの制限EN 55032クラスBは浮動負荷で満たされ、無負荷時消費電力はエコ設計要件を満たす100mW未満となっています。

軽負荷において高くフラットな効率曲線を有するこのシリーズは、周囲温度-40°C~+85°Cで動作し、静止空気中では出力バリエーションに応じて60°C以上でディレーティングされます。これらの部品は汚染度2(PD2)環境に対応し、MIL-HDBK-217(地上温和環境)に基づいたMTBF(平均故障間隔)は40°Cで100万時間以上で、高い信頼性を実現しています。また、出力過電圧、過負荷、および「ヒカップ」短絡保護を備えています。

このシリーズの典型的なアプリケーションには、EV充電器のハウスキーピング電源、産業オートメーション、照明、IoT、医療、スマートエネルギーシステムなどがあります。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Focus New
  • CV/CC: constant voltage; constant current limited
  • 100-277VAC input range with full load up to 65°C
  • -40°C to +85°C operating temperature ratings
  • OVC III rated up to 3000m Altitude