表面実装形式のRAC03 AC/DCシリーズが販売開始

USPリストを含むRAC03-K/SMTシリーズ
当社の人気がありコスト効率に優れた小型AC/DCコンバータ RAC03-Kシリーズが、SMT形式で提供されるようになりました。RAC03-K/SMTシリーズの製品は、標準的な85~265VAC入力(または120~370VDC)、および周囲温度最高60℃(3.3および4Vバリエーションの場合は50℃)で動作し、連続3Wの定格で安定化された3.3、5、12、15、18、24VDC出力を選択できます。

フットプリントは約1インチ四方、または「ガルウィング」SMT端子を含めてわずか27.7 x 27.83mmで、カプセル化された部品の高さは19mmとなっており、標準のJEDECはんだ付けプロファイルを使用してリフローできます。

強化絶縁については、一般的な安全規格IEC/EN/UL62368-1、EN60335-1、およびIEC61558-1が満たされており、このシリーズは、「限定電源」、クラスII、および最大6000mまでOVCIIに認証されています(IEC 60335-1)。フローティング負荷用の外部コンポーネントなしで「クラスB」伝導EMI制限が満たされ、無負荷時の消費電力は通常100mWで、環境およびエコデザイン認定において最高評価が得られます。

RAC03-K/SMTシリーズは、高度な回路設計とパッケージ設計により高効率動作を実現しており、それはMIL-HDBK-217に基づいた周囲温度25℃(地上温和環境)での約200万時間というMTBFに反映されています。同時に、過電流保護と短絡保護が組み込まれているため、故障時にも耐久性があります。

これらの製品は、IoTノード、ホーム/産業オートメーション、センサー、家庭用および監視デバイスへの電力供給や、大型製品の補助電源など、幅広いアプリケーションに最適です。
アプリケーション